Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PAD SPORT - Electro-welded mesh panels for padel-tennis courts
PAD SPORT - Electro-welded mesh panels for padel-tennis courts
PAD SPORT - Electro-welded mesh panels for padel-tennis courts
PAD SPORT - Electro-welded mesh panels for padel-tennis courts
    Cavatorta

    PAD SPORT - Electro-welded mesh panels for padel-tennis courts

    3.3 von 5 Sternen3.3(21 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    PAD-SPORT - ELEKTROGESCHWEISSTE PLATTEN FÜR PADEL-TENNISPLÄTZE Paneele aus verzinktem, elektrogeschweißtem Gitter, speziell entwickelt für den Bau der Metallstruktur, die Standard-PADEL-TENNISPLÄTZE abgrenzt. Genauer gesagt sind die Paneele für den Bau desjenigen Teils der Struktur ausgelegt, der nicht nur eine aktive Spielfläche ist, sondern auch einen Luftaustausch innerhalb des Platzes ermöglicht. Die Paneele sind aufgrund der Produktionstechniken und der hohen Qualität der Materialien, die einen maximalen Korrosionsschutz garantieren, sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich (Fitnessstudios oder Seilkonstruktionen) perfekt geeignet. Nach dem Studium der Spielfeldtypen (Einzelplatz, Doppelplatz, Indoor, Outdoor) und der Eigenschaften des Spiels hat Cavatorta die Größe der erforderlichen Paneele optimiert, um das bestmögliche Ergebnis in Bezug auf die Struktur zu erzielen. Die vorgeschlagenen Standardabmessungen sind 1000 x 2000 mm und 2000 x 3000 mm bei einer konstanten Maschenweite von 50,8 x 50,8 mm. Die modularen Paneele aus verzinktem Stahldraht sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich: PAD-PANEL GALVA, feuerverzinkt // PAD-PANEL TEC, zink-/aluminiumbeschichtet. PAD-PANEL PLAX, PVC-Beschichtung.
    Spezifikation
    • PAD-SPORT MESH Electro welded panels COATING Hot-dip galvanised // Zinc-Aluminium // PVC MESH mm 50,8 x 50,8 MAX. BREAKING LOAD WIRE UNIT 450-550 N/mm2 (UNI - EN 10244-2) Ø WIRES mm 3,70 COLOUR Color choice APPLICATIONS Padel court fencing system
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPadsport
    • ProduktfamilieSport Fencing
    • ProduktgruppeSport and industrial areas fencing systems, security fencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Tore und Netze

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit