Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T674L ECO-NATURAL™ Elite Treadmill
T674L ECO-NATURAL™ Elite Treadmill
T674L ECO-NATURAL™ Elite Treadmill
T674L ECO-NATURAL™ Elite Treadmill
T674L ECO-NATURAL™ Elite Treadmill
T674L ECO-NATURAL™ Elite Treadmill
T674L ECO-NATURAL™ Elite Treadmill
    SportsArt

    T674L ECO-NATURAL™ Elite Treadmill

    4.8 out of 5 stars4.8(13 reviews)
    Google-Übersetzung,

    Die ECO-NATURAL™ Elite Line von SportsArt verkörpert Design, Technologie, Nachhaltigkeit und kardiovaskuläre Spitzenleistung. Die schlanken Winkel und praktischen Funktionen in Kombination mit einem hochmodernen Motor sorgen für ein ansprechendes und energiesparendes Training, bei dem sich die Benutzer wohlfühlen können. Das T674L ist ein innovatives Laufband mit einem 5,0-PS-Motor, einem verbesserten Dämpfungssystem und Kippschaltern für eine intuitive Bedienung.

    • ECO-GLIDE™ Selbstschmiersystem
    • Energieeffizienter ECO-DRIVE™-Motor
    • MyFlex+ omnidirektionales Dämpfungssystem
    • USB-Ladeanschluss
    • Mehrsprachige Unterstützung
    • Kontakt- und Telemetrie-Herzfrequenzempfänger
    Spezifikation
    • TECHNICAL DETAILS

      Unit Weight 431 lbs / 195.5 kg
      Dimensions (LxWxH) 83.9 x 33.4 x 57.5 in / 213.1 x 84.9 x 146.2 cm
      Running Area 60 x 21 in / 152.4 x 53.3 cm
      Speed Range 0.15 - 15.5 mph / 0.25 - 25 kph
      Incline Range 0 to 15%
      Drive Motor 5.0 HP AC-Servo Motor
      Power Requirements 120V; 60 Hz / 220V; 50 Hz
      Plug Requirements NEMA 5-15*
      Contact your sales rep for specific requirements
      Max User Weight 450 lbs / 205 kg
      Step Up Height 9.4 in / 24 cm
      Readouts Speed, Incline, Time, Distance, Calories, Pace, Heart Rate
      Workout Programs Manual, Random, Interval, Hill, Heart Rate Programs, Fitness Tests
      Features 5.0 HP AC-Servo Motor
      Toggle Controls
      Multi Language Support
      USB Port
      Contact and telemetry heart rate receivers
    Technische Spezifikation
    • Referenznummert674l-eco-natural-elite-treadmill
    • ProduktfamilieCardio
    • ProduktgruppeTreadmills
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)57.8
    • Breite (Inches)33.4
    • Tiefe (Inches)83.3
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)429
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Turnhallenequipment
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_84_91
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTreadmills
    • Klassifizierung11 66 13
    • Format2014TitelExercise Equipment
    • OmniClassNummer23-21 31 19 35
    • OmniClassTitelTreadmills

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Anguilla
    Antigua und Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    Besondere Gemeinde
    Britische Jungferninseln
    Costa Rica
    Curaçao
    Dominica
    Dominikanische Republik
    El Salvador
    Grenada
    Grönland
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaika
    Jungferninseln
    Kaimaninseln
    Kanada
    Kuba
    Martinique
    Mexiko
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Republik Trinidad und Tobago
    Saint-Barthélemy
    Sankt Kitts und Nevis
    Sankt Lucia
    Sankt Martin
    Sankt Pierre und Miquelon
    Sankt Vincent und die Grenadinen
    Sint Maarten
    Turks- und Caicosinseln
    USA