Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G260 ECO-POWR™ Rower
G260 ECO-POWR™ Rower
G260 ECO-POWR™ Rower
G260 ECO-POWR™ Rower
G260 ECO-POWR™ Rower
G260 ECO-POWR™ Rower
G260 ECO-POWR™ Rower
G260 ECO-POWR™ Rower
G260 ECO-POWR™ Rower
    SportsArt

    G260 ECO-POWR™ Rower

    5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Mit dem Rudergerät G260 ECO-POWR™ präsentiert SportsArt eine weitere Innovation im Bereich Cardiogeräte. Das Rudergerät ist das neueste in unserer langen Reihe nachhaltiger Lösungen und bietet ein effektives Ganzkörpertraining, das unsere exklusive Energieerzeugungstechnologie mit einem luxuriösen Erlebnis verbindet. Unser elektromagnetisches Bremssystem erzeugt Energie, während Sie sich bewegen, und imitiert das reale Gefühl des Ruderns auf dem Wasser. Drahtlose Widerstandsanpassungen geben Benutzern die vollständige Kontrolle über ihr Training und können ihr Erlebnis an ihre Vorlieben anpassen. Biomechanisch ausgerichtete Fußpedale drehen sich mühelos am entsprechenden Drehpunkt – so bleibt der Komfort für Fuß und Knöchel erhalten, während die Belastung der Plantarfaszie minimiert wird. Ein farbwechselndes LED-Licht zeigt sogar die in Echtzeit erzeugte Wattzahl an und liefert wichtige Erkenntnisse und mögliche Coaching-Hinweise. Als eine der effektivsten Trainingsmodalitäten der Branche bietet das Rudergerät G260 ECO-POWR™ Effizienz, Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit – Training für Training.

    • FARBWECHSELNDE LED
      • Eine LED mit Farbwechsel zeigt sowohl die Trainingsintensität als auch die Wattleistung in Echtzeit an. Dieses schnelle und einfache visuelle Element liefert dem Trainierenden wichtige Erkenntnisse und dem Trainer mögliche Trainingshinweise.
    • DRAHTLOSE WIDERSTANDSKONTROLLE
      • Über die in den Lenker integrierten Fingertipp-Bedienelemente können Benutzer den Widerstand mühelos im Handumdrehen anpassen, was eine größere Variabilität und Kontrolle beim Training ermöglicht.
    • BIOMECHANISCH AUSGERICHTETE PEDALE
      • Schwenkbare Pedale ermöglichen eine angemessene Dorsal- und Plantarflexion während der gesamten Ruderbewegung. Dies minimiert die Belastung der Plantarfaszie und sorgt für ein angenehmeres Trainingserlebnis.
    • FINGERSICHERER SITZWAGEN
      • Minimiert mögliche Quetschstellen entlang der Schienen und sorgt gleichzeitig für eine unglaublich sanfte Rollbewegung.
    • SCHWENKBARES LCD-DISPLAY
      • Alle wichtigen Informationen und Messwerte sind auf einen Blick verfügbar. Die Schwenkfunktion sorgt außerdem dafür, dass eine Vielzahl von Benutzern das Display für einen klaren Betrachtungswinkel positionieren können.
    • INTEGRIERTER BECHER- UND TELEFONHALTER
      • Ganz gleich, ob Sie Flüssigkeit zu sich nehmen, in Verbindung bleiben oder einfach nur ein Auge auf Ihre Autoschlüssel und Ihre Brieftasche haben möchten: Trainierende haben einfachen Zugriff auf die Dinge, die sie in der Nähe haben möchten.
    • VERTIKAL LAGERBAR
      • Wenn das Rudergerät nicht im Gebrauch ist, lässt es sich problemlos vertikal verstauen und nimmt so weniger Platz ein.
    • VERBESSERTER DRAHTLOSER HERZFREQUENZEMPFÄNGER
      • Dieser drahtlose Herzfrequenzempfänger wurde so programmiert, dass er den normalen Bereich überschreitet, sodass genaue Messungen über die gesamte Schienenlänge hinweg vorgenommen werden können und nicht auf den herkömmlichen Bereich von 3 Fuß beschränkt sind.
    • INTELLIGENTE TRAININGSPROGRAMME
      • Das Rudergerät verfügt über mehrere voreingestellte Trainingsprogramme, darunter eines, das den Widerstand automatisch anpasst, um die Herzfrequenz des Benutzers auf einem vorgegebenen Wert zu halten.
    • KETTENANTRIEB
      • Unser Kettenantriebssystem reduziert das Überspringen und Brechen des Riemens und sorgt so für höhere Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.
    • OPTIONALER TELEFONHALTER
      • ​​Eine optionale Telefonhalterung lässt sich einfach am Konsolenarm befestigen, sodass Ihr Telefon sichtbar und griffbereit bleibt.
    Spezifikation
    • TECHNICAL DETAILS

      Unit Weight 172.7 lbs / 78.5 kg
      Dimensions (LxWxH) 95.1 x 21.1 x 48.8 in / 241.6 x 53.6 x 124 cm
      Resistance 10 levels
      Power Requirements 100V-120V / 60Hz-50Hz
      200V-240V / 50Hz-60Hz
      Plug Requirements NEMA / 5-15P
      Contact your sales rep for specific requirements
      Max User Weight500 lbs / 227 kg
      Readouts Instant Watt to Grid, Human Watts, Your Grid Wh, Distance, Time, Calories, Pulse, Strokes, SPM, Resistance, Time/500m
      Workout ProgramsManual, Hill, HIIT, Weight Loss/Cardio
      Features ECO-POWR™, Heart Rate Telemetry, Intensity-based
      Color Based LED
      Optional FeaturesSA WELL+™ Integration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerg260-eco-powr-rower
    • ProduktfamilieCardio
    • ProduktgruppeAlternate Trainers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)48.8
    • Breite (Inches)21.1
    • Tiefe (Inches)95.1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)172
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Turnhallenequipment
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_84_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRowing machines
    • Klassifizierung11 66 13
    • Format2014TitelExercise Equipment
    • OmniClassNummer23-21 31 19 31
    • OmniClassTitelRowing Exercise Machines
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit