REXIPAL MULTI
Rexipal ist das Zaunsystem zur Sicherung von Straßen, Autobahnen, Eisenbahnen, Sportplätzen, aber auch für kleine und mittlere Anwendungen.
Diese Pfosten werden mit einer großen Auswahl an Zubehör geliefert und können mit verschiedenen Zaunmodellen kombiniert werden, um ein breites Spektrum an Anwendungen und Anforderungen abzudecken. Es ist auch möglich, starre Paneele zu installieren.
Der Schlüsselfaktor dieses Systems ist seine schnelle Installation, da Beton nicht erforderlich ist und durch einfaches Einschlagen direkt in den Boden getrieben werden kann.
Dies bringt eine erhebliche Zeitersparnis und damit geringere Kosten für Arbeitskraft, Ausrüstung und Transport. Beim Vergleich der Projektinstallationskosten ergibt sich insgesamt eine erhebliche Einsparung.
DECOPLAX
Dieser Zaun besteht aus elektrogeschweißtem, kunststoffbeschichtetem Draht mit differenzierten und achteckigen Maschen. Die vertikalen (linearen) und horizontalen (geformten) Drähte des elektrogeschweißten Gitters bestehen aus verzinktem Stahl. Die Kunststoffbeschichtung wird durch das exklusive Sinterverfahren „Galvaplax Process“ von Cavatorta erreicht.
Hauptsächlich für den Einsatz in der Umzäunung von Wohn- und Industriegebieten. Seine Leistung wird für über 10 Jahre garantiert, wenn es unter normalen Bedingungen verwendet wird. Decolplax Evoluzione-Zaungitter werden in Rollen von 25 m auf Paletten mit jeweils 9 Rollen verkauft, die in schützende, recycelbare Polyethylenfolie eingewickelt sind.
Dieses Gewebe, das aus einem ursprünglichen Decoplax-Design hervorgegangen ist, hat technische und strukturelle Eigenschaften, die eine Verwendung in breiteren Anwendungen als die von Standard-Decoplax ermöglichen. Decoplax Evoluzione ist ein eleganter Zaun aus kleineren Achtecken, die ihm zusätzliche Festigkeit verleihen. Es ist für alle Arten von Zäunen geeignet, auch für solche, die ein hohes Maß an Sicherheit erfordern.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Nordamerika | Afrika |
|---|---|---|
Åland | Anguilla | Algerien |
Albanien | Antigua und Barbuda | Angola |
Andorra | Aruba | Äquatorialguinea |
Belgien | Bahamas | Äthiopien |
Bosnien und Herzegowina | Barbados | Benin |
Bulgarien | Belize | Botsuana |
Dänemark | Bermuda | Burkina Faso |
Deutschland | Besondere Gemeinde | Burundi |
Estland | Britische Jungferninseln | Demokratische Republik Kongo |
Färöer | Costa Rica | Dschibuti |
Finnland | Curaçao | Elfenbeinküste |
Frankreich | Dominica | Eritrea |
Gibraltar | Dominikanische Republik | Gabun |
Griechenland | El Salvador | Gambia |
Guernsey | Grenada | Ghana |
Irland | Grönland | Guinea |
Island | Guadeloupe | Guinea-Bissau |
Isle of Man | Guatemala | Kamerun |
Italien | Haiti | Kap Verde |
Jersey | Honduras | Kenia |
Kroatien | Jamaika | Komoren |
Lettland | Jungferninseln | Kongo |
Liechtenstein | Kaimaninseln | Lesotho |
Litauen | Kanada | Liberia |
Luxemburg | Kuba | Libyen |
Malta | Martinique | Madagaskar |
Moldawien | Mexiko | Malawi |
Monaco | Montserrat | Mali |
Montenegro | Nicaragua | Marokko |
Niederlande | Panama | Mauretanien |
Nordmazedonien | Puerto Rico | Mauritius |
Norwegen | Republik Trinidad und Tobago | Mayotte |
Österreich | Saint-Barthélemy | Mosambik |
Polen | Sankt Kitts und Nevis | Namibia |
Portugal | Sankt Lucia | Niger |
Rumänien | Sankt Martin | Nigeria |
Russland | Sankt Pierre und Miquelon | Réunion |
San Marino | Sankt Vincent und die Grenadinen | Ruanda |
Schweden | Sint Maarten | Sambia |
Schweiz | Turks- und Caicosinseln | Sankt Helena |
Serbien | USA | São Tomé und Príncipe |
Slowakei | Senegal | |
Slowenien | Seychellen | |
Spanien | Sierra Leone | |
Svalbard und Jan Mayen | Simbabwe | |
Tschechische Republik | Somalia | |
Ukraine | Südafrika | |
Ungarn | Sudan | |
Vatikanstadt | Südsudan | |
Vereinigtes Königreich | Swasiland | |
Weißrussland | Tansania | |
Zypern | Togo | |
Tschad | ||
Tunesien | ||
Uganda | ||
Westsahara | ||
Zentralafrikanische Republik |