Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trespa® Meteon® Focus CM0906 Brooklyn Bronze- Diffuse Exterior panels / cladding
Trespa

Trespa® Meteon® Focus CM0906 Brooklyn Bronze- Diffuse Exterior panels / cladding

Google-Übersetzung,

Dekorative Hochdruck-Kompaktlaminate in verschiedenen Stärken für Außenanwendungen. Platten bestehend aus Lagen natürlicher Fasern (Papier und/oder Holz), die mit duroplastischen Harzen imprägniert sind, und einer oder mehreren Oberflächenschichten auf einer oder beiden Seiten mit dekorativen Farben oder Mustern.

Auf die Oberflächenschicht(en) wird eine transparente Deckschicht aufgetragen und mit Trespas einzigartiger, hauseigener Technologie Electron Beam Curing (EBC) ausgehärtet, um die Witterungs- und Lichtschutzeigenschaften zu verbessern.

Durch gleichzeitige Anwendung von Hitze und hohem spezifischem Druck werden diese Komponenten miteinander verbunden, um ein homogenes, geschlossenes Material mit erhöhter Dichte und durchgehender dekorativer Oberfläche zu erhalten.

Spezifikation
  • Trespa® Meteon® – Premium Exterior Facade PanelsOffers compelling aesthetics with a wide range of colours, textures and finishes.Designed for durability, resisting harsh weather, UV exposure, and impact.Ideal for ventilated façade systems, balconies, and sunblind solutions.Available in collections like Lumen, Metallics, Focus, Naturals, Wood Decors, and Uni Colours.Easy to maintain and colour-stable surfaces.

    Diffuse

    Silky smooth to the touch, the Diffuse finish has a low light reflectivity and no texture. Light is scattered, creating a super-smooth, super-matt surface.

    "
Technische Spezifikation
  • Referenznummertrespa-meteon-focus-cm0906-brooklyn-bronze-diffuse-14002
  • ProduktfamilieExterior panels
  • ProduktgruppeTrespa® Meteon® Focus
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-22
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit