Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trespa® Toplab® Plus Align Uni Colours T3773 Pastel Green- Crystal Matt Interior panels
Trespa

Trespa® Toplab® Plus Align Uni Colours T3773 Pastel Green- Crystal Matt Interior panels

Google-Übersetzung,

Dekorative Hochdruck-Kompaktlaminate mit einer Stärke von 16 mm und 20 mm für wissenschaftliche Oberflächenlösungen im Innenbereich. Die Platten bestehen aus Schichten von Holzfasern, die mit ligninbasiertem Duroplast imprägniert sind, und einer oder mehreren Oberflächenschichten auf einer oder beiden Seiten mit dekorativen Farben oder Mustern.

Auf die Oberflächenschicht(en) wird ein transparenter Decklack aufgetragen und mit Trespas einzigartiger, hauseigener Technologie Electron Beam Curing (EBC) ausgehärtet.

Durch gleichzeitige Anwendung von Hitze und hohem spezifischem Druck werden diese Komponenten miteinander verbunden, um ein homogenes, geschlossenes Material mit erhöhter Dichte und durchgehender dekorativer Oberfläche zu erhalten.

Spezifikation
  • Trespa® TopLab® offers a range of classic, modern and trendsetting colours and is available in several thicknesses and sizes.


    TopLab® panels are available in large sizes, reducing unhygienic seams to a minimum.

Technische Spezifikation
  • Referenznummertrespa-toplab-plus-align-uni-colours-t3773-pastel-green-crystal-matt-14261
  • ProduktfamilieInterior panels
  • ProduktgruppeTrespa® Toplab® Plus Align Uni Colours
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit