Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trespa® Toplab® Vertical Naturals KNM07 Casted Grey- Matt Interior panels
Trespa

Trespa® Toplab® Vertical Naturals KNM07 Casted Grey- Matt Interior panels

Google-Übersetzung,

Dekorative Hochdruck-Kompaktlaminate in verschiedenen Stärken für den Innenbereich. Platten bestehend aus Schichten von Naturfasern (Papier und/oder Holz), die mit duroplastischen Harzen imprägniert sind, und einer oder mehreren Oberflächenschichten auf einer oder beiden Seiten mit dekorativen Farben oder Mustern.

Zur Verbesserung der Oberflächeneigenschaften wird eine transparente Deckschicht auf die Oberflächenschicht(en) aufgetragen und mit Trespas einzigartiger, hauseigener Technologie Electron Beam Curing (EBC) ausgehärtet.

Durch gleichzeitige Anwendung von Hitze und hohem spezifischem Druck werden diese Komponenten miteinander verbunden, um ein homogenes, geschlossenes Material mit erhöhter Dichte und durchgehender dekorativer Oberfläche zu erhalten.

Spezifikation
  • Trespa® TopLab® offers a range of classic, modern and trendsetting colours and is available in several thicknesses and sizes.

    Trespa® TopLab® Vertical Naturals panels feature a directional coloured surface.


    TopLab® panels are available in large sizes, reducing unhygienic seams to a minimum.

Technische Spezifikation
  • Referenznummertrespa-toplab-vertical-naturals-knm07-casted-grey-matt-14223
  • ProduktfamilieInterior panels
  • ProduktgruppeTrespa® Toplab® Vertical Naturals
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-30
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme