Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RF P2.60G Double-leaf Steel Fire Door
TRIA

RF P2.60G Double-leaf Steel Fire Door

Google-Übersetzung,
Scharniertür aus Metall mit einem Rahmen aus gebogenen, galvanisch verzinkten Stahlprofilen (Dicke 1,5 mm), die miteinander verschweißt sind. Auf der Scharnierseite sind Stahlspitzen angeschweißt, die bei geschlossener Tür in die Oberseite des Flügels eingreifen. Der Flügel besteht aus zwei galvanisch verzinkten Stahlplatten (Dicke 0,8 mm) und enthält wärmeisolierende Materialien gemäß dem TRIA-Konstruktionssystem. Die Verwendung von intumeszierenden Verbindungen gewährleistet die notwendige Dichtigkeit gegen Flammen und heiße Gase. Die Schwenkfunktion der Tür wird durch drei exklusive Scharniere dieser Serie gewährleistet. Auf Wunsch können die Scharniere durch Verlängerung der Flügelplatte auf allen drei Seiten versteckt werden, um die Symmetrie der Tür zu wahren. Bei Bedarf kann ein intumeszierendes Gitter in den Flügel eingearbeitet werden.
Spezifikation
  • Fire resistance: EI2 60 / E60 tested in accordance with EN 1634-1 Classification according to EN 13501 -2 Door dimensions, free passage (mm): W x H (standard) 1400 / 1600 x 2000 / 2100 W maximum 2415 H maximum 2935 external frame (standard) L + 150 x H + 75
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRF-P2-60G-Double-leaf-Steel-Fire-Door
  • ProduktfamilieSingle Action Steel doors
  • ProduktgruppeDouble-leaf
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-07
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)62
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialIsolierung
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)28
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire doorsets
  • Klassifizierung08 13 00
  • Format2014TitelMetal Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 31
  • OmniClassTitelFire Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien
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
Ähnliche Produkte

BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit