Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRIA - COMPLAN1
TRIA - COMPLAN1
TRIA - COMPLAN1
    TRIA

    TRIA - COMPLAN1

    Google-Übersetzung,

    Flügeltür aus Metall mit koplanarem Flügel und Rahmen auf beiden Seiten. Der Rahmen besteht aus gebogenen elektrozinkbeschichteten Stahlprofilen (2 mm Dicke), die miteinander verschweißt sind.

    Der Flügel mit einer Türanschlagkante an allen drei Seiten des Rahmens besteht aus zwei elektrozinkbeschichteten Stahlblechen (1,25 mm Dicke) und enthält wärmedämmende und akustische Materialien gemäß dem TRIA-Konstruktionssystem. Seitliche und obere feste Paneele können angebracht werden, solange ihre Zusammensetzung dem Blatt ähnlich ist. Die Verwendung von intumeszierenden Fugen gewährleistet die erforderliche Dichtheit gegen Flammen und heiße Gase.

    Das Schwenkverhalten der Tür wird durch ein verdeckt liegendes, im Rahmen verborgenes Scharnierband 90-135-3D mit dreiachsiger Feinjustierung gewährleistet.

    Spezifikation
    • Fire resistance:

      EI2 60 / E60 tested in accordance with EN 1634-1

      Classification according to EN 13501 -2

      Acoustic performance according to EN 20140-3, up to RW (C;Ctr) = 47 dB

      Door dimensions, free passage (mm):

      W x H (standard) 800 / 900 x 2000 / 2100

      W maximum 917 (EI 60) / 1055 (EI 30)

      H maximum 2673 (EI 60) / 3074 (EI 30)

      external frame (standard) L + 184 x H + 92

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTRIA-COMPLAN1
    • ProduktfamilieSingle Action Steel doors
    • ProduktgruppeSingle-leaf
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-10
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)69
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialIsolierung
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit