Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRIA - COMPLAN2
TRIA

TRIA - COMPLAN2

4.2 von 5 Sternen4.2(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Flügeltür aus Metall mit koplanarem Flügel und Rahmen auf beiden Seiten. Der Rahmen besteht aus gebogenen elektrozinkbeschichteten Stahlprofilen (2 mm Dicke), die miteinander verschweißt sind.

Der Flügel mit einer Türanschlagkante an allen drei Seiten des Rahmens besteht aus zwei elektrozinkbeschichteten Stahlblechen (1,25 mm Dicke) und enthält wärmedämmende und akustische Materialien gemäß dem TRIA-Konstruktionssystem. Seitliche und obere feste Paneele können angebracht werden, solange ihre Zusammensetzung dem Blatt ähnlich ist. Die Verwendung von intumeszierenden Fugen gewährleistet die erforderliche Dichtheit gegen Flammen und heiße Gase.

Das Schwenkverhalten der Tür wird durch ein verdeckt liegendes, im Rahmen verborgenes Scharnierband 90-135-3D mit dreiachsiger Feinjustierung gewährleistet.

Spezifikation
  • Fire resistance:

    EI2 60 / E60 tested in accordance with EN 1634-1

    Classification according to EN 13501 -2

    Acoustic performance according to EN 20140-3, up to RW (C;Ctr) = 44 dB

    Door dimensions, free passage (mm):

    W x H (standard) 1400 / 1600 x 2000 / 2100

    W maximum 1795 (EI 60) / 2064 (EI 30)

    H maximum 2300 (EI 60) / 2645 (EI 30)

    external frame (standard) L + 184 x H + 92

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTRIA-COMPLAN2
  • ProduktfamilieSingle Action Steel doors
  • ProduktgruppeDouble-leaf
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-10
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)69
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialIsolierung
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
  • IFCClassificationTür

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien
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
Ähnliche Produkte

BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit