Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRIA - TRILUX
TRIA - TRILUX
TRIA - TRILUX
TRIA - TRILUX
    TRIA

    TRIA - TRILUX

    Google-Übersetzung,
    TRILUX ist ein festes Oberlicht mit dem Zweck der natürlichen Beleuchtung. Es besteht vollständig aus Aluminiumprofilen und Polycarbonat unterschiedlicher Dicke. Sockel können mit unterschiedlichen Höhen und unterschiedlichen Isolationsarten geliefert werden.
    Spezifikation
    • TYPICAL APPLICATIONS: May be installed either onto roofs. Particularly suitable for warehouses; logistics centres, production environments and industries. MATERIALS: Tempered aluminium, sea water- and corrosion-resistant (EN AW 5754). Built-in weather-resistant hydrophobic tape. Note: aluminum is supplied untreated as standard. Possibility of it being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). DIMENSIONS Roof opening width: 500 -1950 mm Roof opening length: 500 – 3500 mm FLAPS PC16 - Polycarbonate 16mm, clear or opal PC25 - Polycarbonate 25mm, clear or opal PC32 - Polycarbonate 32mm, clear or opal BASES Single aluminium Galvanized steel With or without insulation Standard height: 350 mm. Other dimenions available. Other non-standard bases available upon request. FLANGES S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 - Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards SLS - Flange for skylight connection (different polycarbonate thicknesses) SC - Flange for connection with other flange (vents connection). Male or female connection. SCM - Flange for male connection SCF - Flange for female connection WEIGHT: Depends on dimensions and type of infill OPTIONS: Custom dimensions Powder-coated design (any RAL colour) Bird or insect mesh/Anti-fall grid 1200 J
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTRIA-TRILUX
    • ProduktfamilieDaylight Systems
    • ProduktgruppeSkylight
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit