Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SkyMax Large Span Glass Unit Skylight

SkyMax Large Span Glass Unit Skylight

Google-Übersetzung,

Maximierte Tageslicht- und Wärmeleistung – Energieeffizientes Einzellicht bis zu 32 Quadratfuß!

SkyMax verdoppelt die Quadratmeterzahl von Flachglas-Oberlichtern in Standardgröße ohne Verlust der thermischen Effizienz.

SkyMax kombiniert die thermische Leistung unserer kleineren Oberlichter mit Vinylrahmeneinheiten mit den strukturellen Vorteilen unserer größeren strukturellen Oberlichter mit Aluminiumrahmen.

Der einteilige Bordstein aus extrudiertem Vinyl von SkyMax enthält einen Kondensationskanal, wodurch Ablauflöcher überflüssig werden. In Kombination mit hochwertigen Verglasungsoptionen maximiert dies die thermische Leistung.

Der Vinylrahmen des SkyMax ist strukturell mit Aluminium verstärkt, was große einzelne Lichtspannen ermöglicht.

  • Einzelleuchte bis zu 32 Quadratfuß – acht Fuß bei längster Abmessung
  • Erfüllt die meisten lokalen Energievorschriften und kann IECC in allen Klimazonen erfüllen
  • 10 Jahre Garantie


Bei Wasco Skylights sind wir bestrebt, unseren Kunden energieeffiziente Oberlichter in einer Vielzahl von Farben und Stilen anzubieten. Unsere kommerziellen und privaten Tageslichtlösungen helfen Ihnen, Energiekosten für Ihr Zuhause oder Geschäft zu sparen und gleichzeitig die Umgebung mit viel natürlichem Licht aufzuhellen. Unsere Produkte bieten nicht nur Vorteile für die Umwelt, sondern verbessern auch die Ästhetik jedes Gebäudes und fügen Ihrem Zuhause ein atemberaubendes Designelement hinzu. Unsere Hausoberlichter sind in vielen Stilen erhältlich, die es unseren Kunden ermöglichen, leicht das richtige Oberlicht für ein Flach- oder Schrägdach zu finden. Einige der Merkmale, die in verschiedenen Pyramiden- und Kunststoffkuppel-Oberlichtkonstruktionen angeboten werden, umfassen hurrikanbeständiges Glas, motorisierte Entlüftungssysteme, Temperaturregelungen und Regensensoren.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwasco-skymax
  • ProduktfamilieSkylights
  • ProduktgruppeSkylight Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA