Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRIA - TRILUX RA
TRIA - TRILUX RA
TRIA - TRILUX RA
    TRIA

    TRIA - TRILUX RA

    Google-Übersetzung,
    TRILUX RA ist ein Flachdachausstieg. Er ist komplett aus Aluminium gebaut und der Deckel ist in verschiedenen Materialien erhältlich. Die Öffnung kann entweder manuell mit Gasschnüren oder mit Elektromotoren erfolgen. TRILUX RA eignet sich für den Dachzugang bei Installationen und Wartungsarbeiten auf Dächern. Eine große Auswahl an Abmessungen und Konfigurationen ist verfügbar.
    Spezifikation
    • TYPICAL APPLICATIONS: May be installed on roofs. MATERIALS: Tempered aluminium, sea water- and corrosion-resistant (EN AW 5754). Corrosion resistant bearings. Built-in weather resistant hydrophobic tape. Note: aluminum is supplied untreated as standard. Possibility of being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). DIMENSIONS: Roof opening width: 500 -1500 mm Roof opening length: 600 – 1200 mm Other dimensions available upon request OPENING ANGLE: Individual adjustable from 0° up to 90º CONTROLS: Standard: manual opening with lateral gas springs M230V / M24V Electric motors FLAPS AL - Single Aluminium AL ISO - Double insulated aluminium (20 and 50mm) PC16 - Polycarbonate 16mm, clear or opal PC25 - Polycarbonate 25mm, clear or opal PC32 - Polycarbonate 32mm, clear or opal TB - Thermal break in the aluminium profiles. Available for flaps of AL ISO, PC25 mm, PC32 mm BASES Single aluminium Double wall aluminium with insulation Double wall aluminium with insulation and TB, thermal break in the aluminium base Other non-standard bases available upon request FLANGES S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 - Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards SLS - Flange for skylight connection (different polycarbonate thicknesses) SC - Flange for connection with other flange (vents connection) Male or female connection SCM - Flange for male connection SCF - Flange for female connection WEIGHT: Depends on dimensions and type of infill OPTIONS: Custom dimensions / Powder-coated design (any RAL colour)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTRIA-TRILUX-RA
    • ProduktfamilieRoof Access Hatches
    • ProduktgruppeRoof Access Hatch
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1500
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit