Der ACT-SA-7001 von Triatek wird in Verbindung mit unseren Venturi-Ventilen verwendet und ist ein standardmäßig wirkender mikroprozessorbasierter Aktuator mit konditionierter Rückmeldung. Es verfügt über ein optionales Drehmoment und wird mit einer Nennstromversorgung von 24 VAC betrieben.
Der ACT-SA-7001 liefert zwischen 50-70 in. lb. bei Nennspannung. Dieser Stellantrieb ist wartungsfrei und verfügt über die Option, in die letzte Position zu fahren oder zu öffnen/schließen. Es hat eine externe Kupplung für manuelle Einstellungen und eine Positionsanzeige.
Der ACT-SA-7001 ist UL-gelistet und dient als wirtschaftliche Alternative für nicht besonders kritische Umgebungen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |