Der ACT-FA-8001 von Triatek ist ein schnell reagierender, mikroprozessorbasierter Aktuator mit konditionierter Rückmeldung. Es wird mit einer Nennstromversorgung von 24 VAC betrieben und liefert mindestens 50 in. lb. oder 5,6 Nm. Drehmoment bei Nennspannung.
Das ACT-FA-8001 wurde hauptsächlich für Venturi-Luftventile in Laborabzugsanwendungen entwickelt. Die Zero-and-Span- und Auto-Stroking-Funktionen ermöglichen die Sequenzierung mehrerer Motoren mit demselben Eingangssignal.
Das Aktuatorfeld kann zwischen 45° und 90° begrenzt und das Eingangssignal auf einen Anteil von 2-10 VDC eingestellt werden. Einmal programmiert, werden die Einstellungen des Stellantriebs dauerhaft in seinem nichtflüchtigen Speicher gespeichert. Im Falle eines Stromausfalls kehrt die Einheit mit vollem Drehmoment in ihre ausgewählte Fail-Safe-Position zurück.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |