Der ACT-FA-8002 von Triatek ist ein schnell reagierender Aktuator auf Mikroprozessorbasis mit konditionierter Rückmeldung. In Verbindung mit den Venturi-Ventilen von Triatek arbeitet das ACT-FA-8002 mit einer Nennstromversorgung von 24 VAC und liefert mindestens 70 in. lb. oder 8 Nm. Drehmoment bei Nennspannung. Das ACT-FA-8002 wurde hauptsächlich für Venturi-Luftventile in Laborabzugsanwendungen entwickelt.
Die Zero-and-Span- und Auto-Stroking-Funktionen ermöglichen die Sequenzierung mehrerer Motoren mit demselben Eingangssignal. Das Aktuatorfeld kann zwischen 45° und 90° begrenzt und das Eingangssignal auf einen Anteil von 2-10 VDC eingestellt werden.
Einmal programmiert, werden die Einstellungen des Stellantriebs dauerhaft in seinem nichtflüchtigen Speicher gespeichert. Im Falle eines Stromausfalls kehrt das Gerät mit vollem Drehmoment in seine ausgewählte Fail-Safe-Position zurück.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |