Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Low Pressure Partially Closed Venturi Valve
Triatek

Low Pressure Partially Closed Venturi Valve

Google-Übersetzung,

Das teilweise geschlossene Niederdruck-Venturiventil von Triatek ist eine energieeffiziente Ventiloption, die hauptsächlich aus dickwandigem Aluminium besteht und eine Mischung aus Edelstahl und Teflon®-Komponenten aufweist, um die Lebensdauer des Ventils zu verlängern.
Diese Ventile sind druckunabhängig und halten eine konstante CFM an einer bestimmten Antriebsposition über einen Bereich von 0,3" bis 3" WS* mit einer Genauigkeit von +/- 5 % aufrecht. Sie erfordern keine langen geraden Läufe für einen ordnungsgemäßen Betrieb. Die Durchflussraten einzelner Ventile liegen je nach Ventilgröße zwischen 35 und 1400 CFM.
Das teilweise geschlossene Niederdruck-Venturiventil wird vor Ort kalibriert und einbaufertig geliefert. Für Installationen, die aggressiven Chemikalien im Luftstrom ausgesetzt sind, bietet Triatek Kynar®- und Heresite®-Beschichtungen an, um Korrosion zu verhindern.

Technische Spezifikation
  • Referenznummertriatek-004
  • ProduktfamilieClimate Control (HVAC)
  • ProduktgruppeVenturi Valve
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-10-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Bedienpanele - Thermostate
  • Klassifizierung23 09 13
  • Format2014TitelInstrumentation and Control Devices for HVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit