Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FMS-1655 Room Pressure Controller
Triatek

FMS-1655 Room Pressure Controller

Google-Übersetzung,

Der Raumdruckregler FMS-1655 von Triatek regelt die Luftstrommuster, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und den Raumdruck eines kritischen Raums. Das FMS-1655 schützt Patienten, Besucher und medizinisches Personal, indem es gefährliche luftgetragene Krankheitserreger mindert, und ermöglicht Ihrer Einrichtung, die Standardrichtlinien von CDC®, ANSI®, ASHRAE® und OSHA® für die Beatmung im Gesundheitswesen einzuhalten.


Das FMS-1655 verfügt über Triateks charakteristisches Safety Halo™ – eine leuchtende, farbkodierte Randbeleuchtung, die eine 180°-Statussicht bietet und es Benutzern ermöglicht, ihre kritischen Bereiche mit einem einfachen Blick zu überwachen, was besonders praktisch für lange Krankenhauskorridore ist.


Dieser Controller verfügt über akustische und visuelle Alarme und einen benutzerfreundlichen Touchscreen mit kühnen, modernen Grafiken, die gleichzeitig Folgendes anzeigen:


  • Raumdruck
  • Zimmer-/Alarmstatus
  • Feuchtigkeit
  • Luft ändert sich
  • Temperatur
  • Zeit und Datum

Das FMS-1655 ist ideal für Isolationsräume, Operationssäle, Reinräume, Laborräume und andere ähnliche kritische Umgebungen. Es ist als Aufputzmontage oder als schlanke Unterputzmontage aus Edelstahl für stark frequentierte Flure erhältlich. Das FMS-1655 lässt sich problemlos in jedes Gebäudeautomationssystem integrieren. Triatek bietet das FMS-1655 für die BACnet®- und Metasys® N2-Netzwerke und das FMS-1655L für das LonWorks®-Netzwerk an.*


*Sowohl der FMS-1655 als auch der FMS-1655L haben die gleichen Funktionen, sind jedoch im Backend unterschiedlich gestaltet, um in ihren jeweiligen Netzwerken zu funktionieren.

Technische Spezifikation
  • Referenznummertriatek-008
  • ProduktfamilieClimate Control (HVAC)
  • ProduktgruppeRoom Pressure Controller
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-10-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Bedienpanele - Thermostate
  • Klassifizierung23 09 13
  • Format2014TitelInstrumentation and Control Devices for HVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit