Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CMS-1655 Central Monitoring Station
Triatek

CMS-1655 Central Monitoring Station

Google-Übersetzung,

Die zentrale Überwachungsstation CMS-1655 von Triatek bietet auf einen Blick die Überwachung von bis zu vier kritischen Räumen oder Abzugshauben oder einer Kombination aus Räumen und Abzugshauben.


Das CMS-1655 eignet sich sowohl für das Gesundheitswesen als auch für Labore, lässt sich einfach an die FMS- oder HMS-Controller von Triatek anschließen und schafft einen bequemen, zentralisierten Ort für den Zugriff auf wichtige Informationen wie:


  • Gesichtsgeschwindigkeit
  • Abluftstrom
  • Raumdruck
  • Isolationsmodus
  • Aktueller Raum- oder Haubenstatus

Das CMS-1655 ist protokollunabhängig, kann aber an jedes Gebäudeautomationssystem angeschlossen werden.


Es verfügt über einen Vollfarb-Touchscreen mit intuitiven Menüs, visuellen und akustischen Alarmen und Triateks charakteristischem leuchtendem, farbcodiertem Safety Halo™, das eine 180°-Statussicht bietet.

Das CMS-1655 ist ideal für Schwesternstationen und Situationen, in denen das Personal mit der ständigen Überwachung mehrerer kritischer Umgebungen beauftragt ist.

Technische Spezifikation
  • Referenznummertriatek-010
  • ProduktfamilieClimate Control (HVAC)
  • ProduktgruppeRemote Monitors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-10-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Bedienpanele - Thermostate
  • Klassifizierung23 09 13
  • Format2014TitelInstrumentation and Control Devices for HVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit