Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FMS-1655R Remote Display
Triatek

FMS-1655R Remote Display

Google-Übersetzung,

Das Ferndisplay FMS-1655R von Triatek zeigt die Informationen des entsprechenden Raumdruckreglers FMS-1655 an und bietet einen bequemen zweiten Standort zur Überwachung kritischer Umgebungen.



Zu den Anwendungen für das FMS-1655R gehören:


  • Isolierzimmer mit angrenzenden Vorräumen
  • Schwesternstationsdisplay für ein einzelnes Isolierzimmer oder Patientenzimmer
  • Operationssäle, die zwei Displays erfordern (eines innerhalb des kontrollierten Bereichs, eines außerhalb)
  • Fernanzeige der Raumtemperatur oder relativen Luftfeuchtigkeit

Das FMS-1655R verfügt über einen benutzerfreundlichen Touchscreen mit moderner Grafik, intuitive Menüs und die charakteristische farbcodierte Randbeleuchtung Safety Halo™ von Triatek – eine leuchtende, farbcodierte Randbeleuchtung, die eine 180°-Statussicht bietet und Benutzern die Überwachung ermöglicht ihre kritischen Räume mit einem einfachen Blick. Das FMS-1655R warnt Benutzer sofort mit visuellen und akustischen Alarmen vor unsicheren Bedingungen.


  • Zeigen Sie aus der Ferne einen der sechs Parameter an, die vom begleitenden Raumdruckregler FMS-1655 überwacht werden
  • Safety Halo™ Kantenbeleuchtung
  • Benutzerfreundlicher Touchscreen mit intuitiven Menüs
  • Auffällige, moderne Grafiken Visuelle und akustische Alarme
  • Einfach zu installieren und anzupassen
  • Passwortschutz mit bis zu 10 Benutzerpasswörtern
  • Nur-Status-Anzeigemodus verfügbar
  • Erhältlich in Oberflächenmontage aus Kunststoff oder Unterputzmontage aus Edelstahl; Dünne Halterung aus Edelstahl auch für Hohlräume mit geringer Wandstärke erhältlich
Technische Spezifikation
  • Referenznummertriatek-014
  • ProduktfamilieClimate Control (HVAC)
  • ProduktgruppeRemote Display
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-10-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Bedienpanele - Thermostate
  • Klassifizierung23 09 13
  • Format2014TitelInstrumentation and Control Devices for HVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit