Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Medium Pressure Constant Volume Venturi Valve
Triatek

Medium Pressure Constant Volume Venturi Valve

Google-Übersetzung,

Die Mitteldruck-Venturiventile mit konstantem Volumen von Triatek sind druckunabhängig und darauf ausgelegt, unabhängig vom sich ändernden statischen Kanaldruck eine konstante Durchflussrate aufrechtzuerhalten.

Diese Ventile halten eine konstante CFM an einer bestimmten Schaftposition über einen Bereich von 0,6" bis 3" WS aufrecht. Wenn der statische Druck zunimmt oder abnimmt, passt sich der Innenkonus an, um ein konstantes Luftvolumen aufrechtzuerhalten.

Venturiventile mit konstantem Volumen werden typischerweise in folgenden Anwendungen eingesetzt:


  • Biosicherheitsschränke
  • Abzugshauben mit konstantem Volumen
  • Belüftete Schränke
  • Außenluftregulierung

Das Mitteldruck-Venturiventil mit konstantem Volumen wird vor Ort kalibriert und einbaufertig geliefert. Für Installationen, die aggressiven Chemikalien im Luftstrom ausgesetzt sind, bietet Triatek Kynar®- und Heresite®-Beschichtungen an, um Korrosion zu verhindern. Klicken Sie hier für eine Vergleichstabelle zur chemischen Beständigkeit.

Technische Spezifikation
  • Referenznummertriatek-017
  • ProduktfamilieClimate Control (HVAC)
  • ProduktgruppeVenturi Valve
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-10-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Bedienpanele - Thermostate
  • Klassifizierung23 09 13
  • Format2014TitelInstrumentation and Control Devices for HVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit