Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Medium Pressure Shut-Off Venturi Valve
Triatek

Medium Pressure Shut-Off Venturi Valve

Google-Übersetzung,

Das Mitteldruck-Venturi-Absperrventil von Triatek ermöglicht es Facility Managern, den Luftstrom zu Abzugshauben und kritischen Räumen, die nicht genutzt werden, vollständig abzuschalten, was eine höhere Energieeffizienz ermöglicht.

Dieses Ventil besteht hauptsächlich aus dickwandigem Aluminium und verfügt außerdem über eine Mischung aus Edelstahl und Teflon®-Komponenten, um die Lebensdauer des Ventils zu verlängern und gleichzeitig die Energiekosten auf ein Minimum zu reduzieren.

Das druckunabhängige Mitteldruck-Venturi-Absperrventil hält eine konstante CFM an einer bestimmten Stellantriebsposition über einen Bereich von 0,6" bis 3" WS mit einer Genauigkeit von +/- 5 % aufrecht. Für einen ordnungsgemäßen Betrieb sind keine langen geraden Fahrten erforderlich. Die Durchflussraten einzelner Ventile liegen je nach Ventilgröße zwischen 0 und 1100 CFM.

Dieses Ventil wird vor Ort kalibriert und einbaufertig geliefert. Für Installationen, die aggressiven Chemikalien im Luftstrom ausgesetzt sind, bietet Triatek Kynar®- und Heresite®-Beschichtungen an, um Korrosion zu verhindern.

Technische Spezifikation
  • Referenznummertriatek-019
  • ProduktfamilieClimate Control (HVAC)
  • ProduktgruppeVenturi Valve
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-10-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Bedienpanele - Thermostate
  • Klassifizierung23 09 13
  • Format2014TitelInstrumentation and Control Devices for HVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit