Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CULTEGA
CULTEGA
CULTEGA
CULTEGA
CULTEGA
CULTEGA
CULTEGA
CULTEGA
CULTEGA
CULTEGA

    CULTEGA

    Maßgeschneidertes Licht in seiner schönsten Form: Die Cultega LED Schreibtischleuchte unterstützt Nutzer durch eine hohe Lichtqualität (HCL optional) und Farbwiedergabe (CRI>90). Lichtfarbe und -intensität lassen sich flexibel an die individuellen Bedürfnisse und das Aufgabengebiet anpassen. Ein Highlight ist das kompakte moderne Design. Drei hochwertige Gelenke in Kombinationen mit einer asymmetrischen Lichtverteilung sorgen für einen perfekt ausgeleuchteten Schreibtisch.

    Nicht jeder Tag ist gleich. So unterschiedlich die natürlichen Lichtverhältnisse sind, so individuell lassen sich Lichtintensität und Farbtemperatur der Cultega LED auf die persönlichen Bedürfnisse anpassen. Die Active-Variante ermöglicht mit Human Centric Lighting (HCL) den Verlauf des Tageslichts mit allen positiven Aspekten nachzubilden.

    Spezifikation
    • FEATURES

      1. Optimale Ausleuchtung der Arbeitsfläche: Die prismatisch entblendete Optik mit asymmetrischer Lichtverteilung bietet höchsten Sehkomfort
      2. Extrem flexibel – Licht, wo es benötigt wird: Mit ihren drei Gelenken lässt sich die Cultega LED einfach und flexibel positionieren
      3. Eine Schreibtischleuchte, konsequent hochwertig: Überzeugt nicht nur durch die Lichtqualität: Hochwertige Materialien, eine exzellente Verarbeitung und Haptik machen die Leuchte zu etwas Besonderem
      4. Lichtqualität – Farbe bekennen: Die hohe Farbwiedergabe von CRI>90 sorgt für ausgezeichnete Lichtverhältnisse auf dem Schreibtisch und unterstütz eine langanhaltende Aufmerksamkeit
      5. Individuelles Licht – Intensität und Lichtfarbe: Die Cultega LED ist dimmbar. Bei den Active-Varianten lässt sich zudem die Lichtfarbe flexibel einstellen
      1. Drei Leistungsstufen – passgenau geplant: Mit drei verschiedenen Leistungsstufen – Comfort, Comfort+ und Smart Connect – lässt sich der Leistungsumfang bedarfsgerecht anpassen
      2. Montageart – Bodenplatte oder Tischklemme: Entweder klassisch mit Bodenplatte – oder bei wenig Platz auf dem Schreibtisch mit Tischklemme. Auch nachträglich austauschbar.
      3. Qualität und Flexibilität, made in Germany: Erfüllt höchste Qualitätsansprüche: Die Cultega LED wurde in Deutschland entwickelt und hergestellt. Durch die Fertigung vor Ort lassen sich Sonderwünsche – etwa bei Farben oder Montagearten – schnell und einfach umsetzen
      4. Stringentes Design – eine große mobile Familie: Dank gleicher Farben und Designelemente harmoniert die Cultega LED perfekt mit allen anderen mobilen TRILUX Leuchten wie der Bicult LED und Luceo Slim LED
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercultega
    • ProduktfamilieIndoor lighting
    • ProduktgruppeFree-standing and desktop luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC000302
    • ETIM-NameTable luminaire

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit