Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Luceos S
Luceos S
Luceos S
Luceos S
Luceos S
Luceos S
Luceos S

    Luceos S

    LUCEOS S LED-STANDLEUCHTE

    FLEXIBEL MIT KÖPFCHEN

    Exzellentes Licht und ein extrem flacher Leuchtenkopf mit getrennt regelbaren Direkt- und Indirekt-Anteilen: Mit der Luceo Slim Standleuchte lassen sich Büroarbeitsplätze auch ohne Deckenbeleuchtung normgerecht im familientypisch attraktiven Design ausleuchten. Das Ergebnis: maximale Flexibilität und individuelles Licht.

    Spezifikation
    • TECHNISCHE DATEN

      Energieeffizienz130-170 lm/W
      LumenpaketeEinzelkopfleuchte
      8.700 lm; 15.300 lm
      HCL: 13.500 lm

      Doppelkopfleuchten
      T-Modul:
      30.600 lm

      U-Modul:
      17.400 lm, 30.600 lm
      Lebensdauer50.000h L80 B50
      Farbwiedergabe/-temperaturen3.000 K / 4.000 K
      HCL: 2.700-6.000 K
      Anschlussleistung62W ; 90W ; 124W ; 180W
      HCL: 104W
      LichtverteilungPAW-IL
      Prismatic-asymmetric-wide
      Indirektanteil lambertisch
      Elektrische AusführungETDD; ETDS; ETDI
      Schutzart/SchutzklasseIP20/l
      SensorikTageslicht & PIR Präsenz
      HF Präsenz
      Steuerungper Taster an der Leuchte oder per App
      LeuchtenfarbeWeiß / Silber / Schwarz
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLuceoS_Stand
    • ProduktfamilieIndoor lighting
    • ProduktgruppeFree-standing and desktop luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC000300
    • ETIM-NameFloor luminaire

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit