Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UAS-100 SPEAR TOP - Commerical Fence

UAS-100 SPEAR TOP - Commerical Fence

Google-Übersetzung,

Traditioneller gepresster Speer, Schmiedeeisenoptik aus langlebigem, pflegeleichtem Zieraluminium. Erhältlich in den Ausführungen Residential Series, Residential Series Premium, Commercial Series und Commercial Series Premium. Die Ausführungen Ultra Aluminum ™ Premium haben eine verstärkte doppelwandige Schiene mit versteckten Befestigungselementen.

Standardabschnitte sind 6' breit x 3', 3-1/2', 4', 4-1/2', 5' oder 6' hoch. Abschnitte werden komplett montiert geliefert. Andere Breiten und Höhen sind möglicherweise verfügbar.

Spezifikation
  • Heights: 3', 3-1/2’, 4', 4-1/2’, 5' or 6’ high

    Spacing: 6'

    Pickets: 3/4" square x .055 wall

    Spacing between Pickets: 3-5/8” and optional 1-1/2”

    Fasteners: Stainless steel

    Horizontal Rails: 1-1/4” x 1-3/8” with .088'' side walls and .065'' top walls

    Posts: 2'' square x .080 or .125 wall; 2-1/2” square x .100 wall ; and 3” square x .125 wall. All posts include standard caps.

    Alloy: High-strength Ultrum™ 6005-T5 alloy, min. strength 35,000 PSI

    Colors: Gloss Black, Textured Black, Gloss Bronze, Textured Bronze, Textured Khaki, Gloss White, Textured White, Silver

    Powercoat™ Finish: When applied, Powercoat™ finish is twice the thickness and hardness of a typical acrylic, baked enamel or “wet paint” finish, making it more durable, fade-resistant and scratch-resistant than other coatings.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeruas-100-spear-top-commercial-fence
  • ProduktfamilieFencing
  • ProduktgruppeCommercial Fencing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFence systems
  • Klassifizierung32 31 00
  • Format2014TitelFences and Gates
  • OmniClassNummer23-11 25 19 21
  • OmniClassTitelPanel Fences