Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ultra Aluminum® Privacy Panels
Ultra Aluminum® Privacy Panels
Ultra Aluminum® Privacy Panels

    Ultra Aluminum® Privacy Panels

    Google-Übersetzung,

    Stark. Schön. Geringer Wartungsaufwand. Ein Sichtschutzzaun aus Aluminium mit lebenslanger eingeschränkter Garantie.

    Ultra Aluminum ® Privacy - Sichtschutz aus Aluminium bietet Stärke und Haltbarkeit, die Sie bei herkömmlichen Geländersystemen aus Vinyl oder Holz einfach nicht finden. Der ideale Sichtschutz für den privaten, gewerblichen oder industriellen Einsatz, um Klimaanlagen, Müllcontainer, Rohre und elektrische Systeme abzuschirmen oder zu verschließen. Der Sichtschutz aus Ultra Aluminum ® verzieht und wackelt nicht. Er ist so konzipiert, dass er viele Jahre hält, ohne dass Sie sich um laufende Wartung kümmern müssen.

    Spezifikation
      • Super Low-Maintenance Aluminum
      • Never Needs Painting
      • Won't Rust, Rot, Crack or Peel
      • Lifetime Limited Warranty
      Height4' to 6'
      ColorTextured Black | Textured Bronze | Textured Khaki | Textured White | Silver
      Newel/Post Size3" | 4"
      Standard FeaturesSuper Low-Maintenance Aluminum | Never Needs Painting | Won't Rust, Rot, Crack or Peel | Lifetime Limited Warranty
      Panel Size3/4" x 5" x .080
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerultra-aluminum-privacy-panels
    • ProduktfamilieFencing
    • ProduktgruppePrivacy Fencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-12-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFence systems
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 19 21
    • OmniClassTitelPanel Fences
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit