Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
C-SV Smoke ventilation control panel

C-SV Smoke ventilation control panel

Google-Übersetzung,

Eine sehr vielseitige Reihe von RWA-Zentralen mit Backup-Batterien: Sie betreiben 24-V-Gleichstromantriebe für den Rauch- und Wärmeabzug im Brandfall und steuern die Automatisierung von Einzel- oder Mehrfachfenstern für die natürliche Belüftung auch in einem mehrstöckigen Gebäude Gebäude. Der Öffnungsbefehl für den Rauchabzug wird von Rauchmeldern, Not-Tastern, Brandmeldeanlagen oder Gebäudemanagementsystemen (GLT) durch Eingänge „freies Potenzial – Öffner“ gesteuert. Die Installation des Notfall-Tasters (MCP - Manual Control Point) ist obligatorisch, da er neben der manuellen Notfallsteuerung auch die Anzeige von Fehler- / Notfallwarnungen ermöglicht und für eine einfache Fernrückstellung verwendet werden kann.

Um Komfort und Energieeinsparung zu bieten, wird die natürliche Belüftung gewährleistet, indem die Fenster entsprechend den von den Sensoren erfassten Umgebungsbedingungen automatisch betätigt werden. Fenster können manuell über Drucktaster oder Schlüsselschalter in 2 verschiedenen Lüftungszonen gesteuert werden.

Zusätzliche Funktionen, wählbar durch interne DIP-Schalter:

- Steuerung von Solenoiden/Elektromagneten

- Schließen des Fensters nach einfachem oder doppeltem Reset

- Wiederholung des Notbefehls

- Verriegelungsfunktion für die Installation in mehrstöckigen Gebäuden

- Momentan- oder Totmann-Lüftungssteuerung

Die Zentralen C-SV und C-SV IB wurden gemäß der europäischen Norm EN 12101-10 und prEN 12101-9 entwickelt und geprüft. Zertifiziert als Rauch- und Wärmefreihaltung nach der europäischen Norm EN 12101-10:2005 + AC:2007 durch das IFT Rosenheim (nicht für die Versionen C-SV 13A und C-SV IB 13A)

Spezifikation
  • A very versatile range of smoke ventilation control panels, provided of back-up batteries: they operate 24 Vdc actuators for smoke and heat extraction in case of fire, and control the automation of single or multiple windows for natural ventilation even in a multy-storey building. The opening command for smoke extraction is controlled by smoke detectors, emergency push buttons, fire alarm systems or Building Management Systems (BMS) by “free potential – normally closed” inputs. The installation of the emergency push button (MCP - manual control point) is compulsory because, in addition to allowing manual emergency control, it also provides display of fault / emergency warnings, and can be used for easy, remote resetting.

    In order to provide comfort and energy saving, the natural ventilation is granted by operating automatically the windows, according to the environmental conditions detected by the sensors. Windows can be manually controlled through push buttons or key switches in 2 different ventilation zones. 

     Additional features, selectable by internal dip-switches: 

    - control of solenoids/electromagnets 

    - window closing after single or double reset 

    - repetition of emergency command 

    - Interlock function for multi-storey buildings installation 

    - momentary or deadman ventilation control

    C-SV and C-SV IB control panels have been designed and tested according to the European Standard EN 12101-10 and prEN 12101-9. They have been certified as Smoke and Heat Control Systems according to the European Standard EN 12101-10:2005 + AC:2007 by IFT Rosenheim (not for C-SV 13A and C-SV IB 13A versions)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerC-SV-control-panel
  • ProduktfamilieWindow Automation
  • ProduktgruppeSmoke ventilation control panel
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Fensteröffner
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit