Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Generic Top Hung Window with SECO Ni 24 40

Generic Top Hung Window with SECO Ni 24 40

Google-Übersetzung,

Dieses BIM-Objekt repräsentiert ein generisches Klappfenster , dem automatisch der am besten geeignete Kettenantrieb SECO Ni 24 40 basierend auf den Abmessungen der Fensteröffnung zugewiesen wird. Bei Anpassung der Fenstergeometrie wählt die integrierte Logik das passende Antriebsmodell, den Hub und die Leistungsmerkmale aus, um die Einhaltung der Betriebs- und Herstellervorgaben zu gewährleisten.

Das Objekt vereinfacht Spezifikation und Koordination durch dynamische Aktuatorauswahl, Validierung der Eignung für erforderliche Öffnungskräfte und automatische Aktualisierung von Metadaten wie Aktuatormodell, Leistungsbedarf und Montagebeschränkungen. Dies gewährleistet eine präzise Aktuatorspezifikation während des gesamten Designprozesses und unterstützt die Integration mit Lüftungs- und Gebäudeautomationssystemen.

Spezifikation
  • General

    Product Name: Generic Top Hung Window

    Control Type: SECO Ni 24 40 Chain Operator

    Configuration: Top-hung, outward opening

    Application: External façade openings for residential, commercial or institutional buildings

    Mounting: Installed into prepared structural openings within wall assemblies

    Classification

    Uniclass 2015: Ss_25_30_30_85 (Windows) / Pr_30_59_98_94 (Window units)

    OmniClass: 23-17 13 13 (Windows)

    IFC Class: IfcWindow / IfcWindowType

    Geometry and BIM Parameters

    Dimensions (Parametric)

    Overall Width (W): Adjustable (default: 900 mm)

    Overall Height (H): Adjustable (default: 600 mm)

    Frame Depth: 70–85 mm (parametric)

    Sash Thickness: 40–55 mm

    Opening Characteristics

    Opening Type: Top Hung

    Hinge Position: Top

    Control Mechanism: Electrically controlled chain actuator – SECO Ni 24 40

    Opening Angle: 15°–30° (dependent on actuator stroke)

    Free Area: Parametric, based on geometry and max stroke

    Hardware – SECO Ni 24 40

    Actuator Features

    Model: SECO Ni 24 40

    Type: 24V electric chain actuator

    Stroke Length: 400 mm (nominal)

    Force: Opening and closing forces in line with manufacturer performance

    Integration: Compatible with standard window automation systems, smoke ventilation controls (if selected), and BMS interfaces

    Mounting: Internal surface-mounted actuator with fixings

    Operation and Maintenance

    Operation: 24V dc powered electric opening via SECO Ni 24 40 actuator

    Controls: Wall switch, automated sensors, BMS, or smoke control system (optional)

    Maintenance: Annual inspection of seals, hinges, and actuator functionality

    BIM Metadata

    Manufacturer: Generic

    Component Type: Window – Top Hung

    Actuator Included: Yes

    MEP Connectivity: 24V dc power connection

    COBie Fields

    Type Name: Generic_Top_Hung_Window_SECO-Ni-24-40

    Model: SECO Ni 24 40 actuator integrated

    Asset Type: Fixed

    Warranty: As required by project specification

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSECBIM0011
  • ProduktfamilieWindows
  • ProduktgruppeFaçade
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2016-05-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Fensteröffner
  • IFCClassificationStellantrieb
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChain actuators