Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Uni-Solar PVL-128 24 Volt Flexible Solar Panel
Uni-Solar

Uni-Solar PVL-128 24 Volt Flexible Solar Panel

Google-Übersetzung,

UniSolar flexibles Solarmodul. Einfache und einfache Peel-and-Stick-Installation. Ideal für Metalldächer. Wohnmobil-/Boots-, Heim- und kommerzielle Anwendungen. Batterieladung oder netzgekoppelte Solarsysteme. UniSolar ist einer der größten Hersteller von flexiblen Dünnschicht-Solarmodulen. 128 Watt Solarpanel Laminat 24 Volt. Hergestellt in den USA. Wie auf Amazon.com vorgestellt

Spezifikation
    • Easiest to install Peel and Stick.  Flexible, rollable, easy to carry around.
    • Better performance in low light or hot climate comparing silicon panels.
    • Durable: solar roofing systems using our technology have achieved wind ratings >185 MPH, Glass-free modules mean you don't have to worry about breakage due to hail or vandalism.
    • Lightweight: laminates weigh less than one pound per square foot, with no point loads or increased wind loading, can be installed without costly structural roof reinforcements.
    • Home, remote, cabin, RV, boat or off grid applications.  Made in USA
    • Product Dimensions: 216 x 15.5 x 0.2 inches
    • Item Weight: 17 pounds
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerUni-Solar-PVL-128-24-Volt-Flexible-Solar-Panel
  • ProduktfamilieSolar
  • ProduktgruppeSolar Panel
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Solarkollektoren
  • UNSPSCNamePower sources
  • UNSPSCCode2610
  • Klassifizierung48 14 13
  • Format2014TitelSolar Energy Collectors
  • OmniClassNummer23-19 25 11 19 15
  • OmniClassTitelSolar Panels

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit