Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nemo 4B TopEco
Unico

Nemo 4B TopEco

2.9 von 5 Sternen2.9(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Nemo TopEco-Einsatzserie mit Wasserwärmetauscher kombiniert perfekt die Warmwasserbereitung des ganzen Hauses mit der ästhetischen Vision des Kamins. Sie können beide die Wärme genießen, die gleichmäßig bis in die entferntesten Räume verteilt ist, und einen schönen Anblick des brennenden Feuers. Das rostfreie Einsatzdesign und das durchdachte, störungsfreie Verbrennungsluftverteilungssystem sorgen dafür, dass das Glas klar bleibt und der Wassertauscher die optimale Temperatur hält. Die Innenwände des Einsatzes aus Material mit ausgezeichneter Akkumulationsleistung, der keramische Deflektor Refrabox und das originelle System der Luftverteilung garantieren das Erreichen einer hohen Effizienz und die Aufrechterhaltung einer hohen Verbrennungskultur. Die Nemo TopEco Serie zeichnet sich durch hohe Dichtheit aus. Wenn die Verbrennungsluft von außerhalb des Gebäudes zugeführt wird, können diese Einsätze in Räumen mit mechanischer Belüftung (Rekuperation) arbeiten. Standardausstattung: • sehr effizienter Wassertauscher • integriertes, hochpräzises System zur Regelung von Verbrennungsluft und Luftschleier auf dem Glas • doppelt isolierter Ofen mit Refrabox-Keramik ausgekleidet • keramischer Deflektor Refrabox • Glas mit Aufdruck für minimalistisches Design • ästhetische Auskleidung des Innenseite des Rahmens mit Inox-Streifen • sehr effizienter Wassermantelkühler • Ausführung in Schwarz oder Edelstahl • formschöner, ergonomischer Kühlgriff Zusatzausstattung: • zweites Glas • Rahmenabschluss Fassade – schmal oder breit, schwarz oder inox
Spezifikation
  • Heating power [kW] - 24 Regular glass [mm] - corner (685 + 340) x 350 Insert height [mm] - 1296 Insert width [mm] - 820 Insert depth [mm] - 573 Efficiency [%] - 85 Average fuel consumption [kg/h] - 6,5 - 8 Weight [kg] - 245 Chimney diameter [mm] - 201 Water capacity [l] - 55 Air intake diameter [mm] - 125 Heating capacity of water circuit [kW] - 18
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNemo4BTopEco
  • ProduktfamilieHeaters
  • ProduktgruppeFireplaces
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-12-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1296
  • Breite (mm)806
  • Tiefe (mm)573
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialKeramik
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
  • Nettogewicht (kg)245
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameHeating stoves
  • UNSPSCCode40101808
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFireplace hearths
  • Klassifizierung10 32 16
  • Format2014TitelFireplace Inserts
  • OmniClassNummer23-19 17 00
  • OmniClassTitelFireplaces
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit