Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
thermal insulation system - K-therm CL LM
thermal insulation system - K-therm CL LM
thermal insulation system - K-therm CL LM
    Unikalo

    thermal insulation system - K-therm CL LM

    Google-Übersetzung,

    Mit K-THERM können Sie alle Vorteile einer Fassadensanierung nutzen, indem Sie die Ästhetik eines Gebäudes wiederherstellen und gleichzeitig die Energiekosten für die Bewohner senken und den Marktwert der Immobilie steigern.

    Spezifikation
    • K-THERM LM is a thermal insulation system using mineral wool boards aver masonry and concrete.

      • Non-combustible: classification A2,s1-d0

      • Possibility to have a 100% mineral system

      • Improved acoustic performance

      • Very high breathability

      • Suitable for several types of construction eihter new or renovation.

      • IMH, IGH, collective housing or commercial buildings (all sizes), individual houses.

      • Accepted by the consortium of "Les Architectes des bâtiments de France" (ABF)

      • Siloxane mineral finish.

      • Suitable for all architectural configurations.

      • Renovation of External Thermal Insulation Systems already in place (ETICS): K5, K6 and K7.

      • Concured in obtaining BBC, HPE, THPE, BEPOS, EnerPHit or Passivhaus labels, and benefits from financial aid such as "MaPrimeRénov".

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerK-therm-CL-LM
    • Produktfamiliepeinture façade
    • ProduktgruppeIsolation thermique par l'extérieur
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich