Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mineral paint - Kalium Silikat Finition Lisse
Mineral paint - Kalium Silikat Finition Lisse
Mineral paint - Kalium Silikat Finition Lisse
    Unikalo

    Mineral paint - Kalium Silikat Finition Lisse

    Google-Übersetzung,
    Für Neubau oder Sanierung auf allen mineralischen Untergründen wie Beton, herkömmlichen und einschichtigen hydraulischen Putzen, Putz-Kalk-Mörteln, Ziegeln, Natursteinen, blank oder beschichtet mit einem verträglichen Altanstrich, vorbereitet mit geeigneter Grundierung. Nicht auf alte RSE-, RPE- oder wasserabweisende Beschichtungen, Holz, Metall, Kunststoff auftragen.
    Spezifikation
    • Class D2 paint - mineral highly matt finish - water based system with potassium silicate binder

      • Coating with excellent durability.

      • Non-film forming, excellent water vapour permeability.

      • Good natural resistance to microorganisms and pollution

      • Bright colours with high UV resistance.

      • permanently binds with the substrate by silicification reaction.

      • Available in mineral shadess tinted with the MICROMINERAL system

      • Class V1: water vapour permeability i.e. sd <0.14m

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKalium-Silikat-Finition-Lisse
    • Produktfamiliepeinture façade
    • ProduktgruppePeinture minérale
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich