Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mineral paint matt finish - Karea Extrem
Mineral paint matt finish - Karea Extrem
Mineral paint matt finish - Karea Extrem
    Unikalo

    Mineral paint matt finish - Karea Extrem

    Google-Übersetzung,
    Im Außenbereich, bei Neu- oder Renovierungsarbeiten an allen vertikalen Flächen des Gebäudes und an den Unterseiten, nackt oder bedeckt mit alten, anhaftenden Anstrichen in gutem Zustand. Auf Beton und vorgefertigten Derivaten, Mauerwerk aus rauen oder beschichteten Elementen mit traditionellem Zementmörtel (außer Tiroler und starkem Relief) oder hydraulischer Beschichtung aus Monocouche, Ziegeln, Steinen. Bei der Sanierung alter RPE und WDVS (K1)
    Spezifikation
    • Class D2 paint - mineral matt finish - water based system with an acrylic and a siloxane hybrid binder - with an encapsulated film protecting agent.

      • Excellent resistance to UV rays and run-off water

      • Excellent water vapour permeability:

      • High garnishing power

      • Great whiteness

      • Does not splatters

      • Mineral matt finish

      EXTREM technology Benefit's :

      • Maximum beading effect

      • High resistance to soiling (atmospheric and biological pollution)

      • Contains an encapsulated film protecting agent

      • Long lasting colors

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKarea-Extrem
    • Produktfamiliepeinture façade
    • ProduktgruppePeinture a film mince
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich