Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DesignLine Privacy - Holz-Alu-Fenster Dreh-/Kipp, 1-flügelig mit 1 Seitenteil, fest
DesignLine Privacy - Holz-Alu-Fenster Dreh-/Kipp, 1-flügelig mit 1 Seitenteil, fest
DesignLine Privacy - Holz-Alu-Fenster Dreh-/Kipp, 1-flügelig mit 1 Seitenteil, fest
DesignLine Privacy - Holz-Alu-Fenster Dreh-/Kipp, 1-flügelig mit 1 Seitenteil, fest
DesignLine Privacy - Holz-Alu-Fenster Dreh-/Kipp, 1-flügelig mit 1 Seitenteil, fest
DesignLine Privacy - Holz-Alu-Fenster Dreh-/Kipp, 1-flügelig mit 1 Seitenteil, fest
DesignLine Privacy - Holz-Alu-Fenster Dreh-/Kipp, 1-flügelig mit 1 Seitenteil, fest
DesignLine Privacy - Holz-Alu-Fenster Dreh-/Kipp, 1-flügelig mit 1 Seitenteil, fest

    DesignLine Privacy - Holz-Alu-Fenster Dreh-/Kipp, 1-flügelig mit 1 Seitenteil, fest

    Einfach mal die Welt draußen lassen. Mit unserem Modell „DesignLine Privacy“ genießen Sie Ruhe, Unabhängigkeit und ein Gefühl von Freiheit. Mit DesignLine Privacy Holz-Aluminium-Fenstern ist Privatsphäre dank integrierter Jalousien jederzeit gewährleistet. Ohne überflüssige Zusatzelemente überzeugt das System durch ein schlankes, minimalistisches Design. Die Privacy-Linie steht für eine klare, reduzierte Ästhetik, die zeitlos bleibt. Zudem ermöglicht sie im Vergleich zu herkömmlichen Rollläden oder außenliegenden Beschattungen zusätzliche Energieeinsparungen.

    Spezifikation
    • DesignLine 0.8

      Bautiefe: 78 mm

      Glasstärke: up to 52 mm

      Uw: bis zu 0,77 W/m2K

      Ug: bis zu 0,5 W/m2K

      Einbruchsicherheit: up to class RC2

      Schallschutz: Up to 47 dB

      DesignLine 0.7

      Bautiefe: 78 mm

      Glasstärke: bis zu 52 mm

      Uw: bis zu 0,71 W/m2K

      Ug: bis zu 0,5 W/m2K

      Einbruchsicherheit: bis Safe+++

      Schallschutz: bis zu 47 dB

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerunilux-designline-privacy-wood-alu-window-and-balcony-door-tilt-and-turn-1-leaf-with-1-fixed-glazing-horizontal
    • ProduktfamilieWood-ALU UNILUX
    • ProduktgruppeDesignLine Privacy
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
    • IFCClassificationFenster
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit