Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DesignLine - Holz-Alu-Fenster Dreh-/Kipp, 1-flügelig mit 1 Seitenteil fest
DesignLine - Holz-Alu-Fenster Dreh-/Kipp, 1-flügelig mit 1 Seitenteil fest
DesignLine - Holz-Alu-Fenster Dreh-/Kipp, 1-flügelig mit 1 Seitenteil fest
DesignLine - Holz-Alu-Fenster Dreh-/Kipp, 1-flügelig mit 1 Seitenteil fest
DesignLine - Holz-Alu-Fenster Dreh-/Kipp, 1-flügelig mit 1 Seitenteil fest
DesignLine - Holz-Alu-Fenster Dreh-/Kipp, 1-flügelig mit 1 Seitenteil fest
DesignLine - Holz-Alu-Fenster Dreh-/Kipp, 1-flügelig mit 1 Seitenteil fest
DesignLine - Holz-Alu-Fenster Dreh-/Kipp, 1-flügelig mit 1 Seitenteil fest

    DesignLine - Holz-Alu-Fenster Dreh-/Kipp, 1-flügelig mit 1 Seitenteil fest

    Die reizvolle Art, Heizkosten zu sparen. Die Holz-Alu-Fensterlinie DesignLine verbindet architektonische Eleganz mit Energieeffizienz auf der Höhe der Zeit. Kompromisslos im ästhetischen Anspruch ist sie prädestiniert für anspruchsvolle Wohngebäude und Gebäudekomplexe. Für preisbewusste Hausbesitzer, die Wärme sparen möchten. Die DesignLine 0.8 erreicht dank einer Dreischeibenverglasung und zusätzlicher Argon-Füllung deutlich bessere Wärmedämmwerte als Fenster mit herkömmlicher Zweifach-Isolierverglasung. Wärmedämmung auf Spitzenniveau: Eine Verbesserung von 46 % gegenüber herkömmlichen Fenstern erreicht die DesignLine 0.7 durch die Kombination aus fortschrittlicher Isolierkerntechnologie, gasgefüllter Dreifachverglasung, thermisch getrennten Abstandshaltern, einer unsichtbaren beidseitigen Beschichtung und einer Gesamtglasdicke von 48 mm.

    Spezifikation
    • DesignLine 0.8

      Bautiefe: 78 mm

      Glasstärke: up to 52 mm

      Uw: bis zu 0,77 W/m2K

      Ug: bis zu 0,5 W/m2K

      Einbruchsicherheit: up to class RC2

      Schallschutz: Up to 47 dB

      DesignLine 0.7

      Bautiefe: 78 mm

      Glasstärke: bis zu 52 mm

      Uw: bis zu 0,71 W/m2K

      Ug: bis zu 0,5 W/m2K

      Einbruchsicherheit: bis Safe+++

      Schallschutz: bis zu 47 dB

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerunilux-designline-wood-alu-window-balcony-door-tilt-turn-1-leaf-fixed-glazing-vertical
    • ProduktfamilieWood-ALU UNILUX
    • ProduktgruppeDesignLine
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow systems
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit