Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LivingLine - Holz-Alu-Fenster Dreh-/Kipp, 2-flügelig Stulp
LivingLine - Holz-Alu-Fenster Dreh-/Kipp, 2-flügelig Stulp
LivingLine - Holz-Alu-Fenster Dreh-/Kipp, 2-flügelig Stulp
LivingLine - Holz-Alu-Fenster Dreh-/Kipp, 2-flügelig Stulp
LivingLine - Holz-Alu-Fenster Dreh-/Kipp, 2-flügelig Stulp
LivingLine - Holz-Alu-Fenster Dreh-/Kipp, 2-flügelig Stulp

    LivingLine - Holz-Alu-Fenster Dreh-/Kipp, 2-flügelig Stulp

    Manche Dinge sind einfach gut, so wie sie sind. Die Holz-Aluminium-Fenster aus der LivingLine-Serie sind dezent und zurückhaltend im Design und fügen sich auf diese Weise harmonisch ins Gesamtbild ein. Bewährt bei der Renovierung älterer Häuser und bei traditions­bewusster Architektur. Bei der Wahl der Isolierung gilt: viel hilft tatsächlich viel. Die LivingLine 0.8 überzeugt durch eine zusätzliche dritte Scheibe und eine zweite Argon-Füllung, die die Wärmedämmung erheblich verbessert. Im Vergleich zu herkömmlichen Zweischeiben-Isolierverglasungen sorgt die LivingLine 0.8 so für eine signifikant höhere Energieeffizienz. Mit seinem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis ist LivingLine 0.8 die ideale Lösung für preisbewusste Hausbesitzer.

    Maßstäbe setzen in Sachen Energieeffizienz: Die LivingLine 0.7 verfügt über eine dritte Scheibe, wodurch die Glasdicke auf fast 5 Zentimeter erhöht wird. Darüber hinaus verfügt sie über einen speziell entwickelten Isolierkern, eine fortschrittliche Gasfüllung, zwei unsichtbare Beschichtungen und thermisch isolierte Abstandhalter. Dank dieser fortschrittlichen Technologien erreicht die LivingLine 0.7 Wärmedämmwerte auf Passivhaus-Niveau, die um 46% besser sind als die eines Standardfensters. Ideal also für alle Hausbesitzer, die höchste Energieeffizienz anstreben.

    Spezifikation
    • LivingLine 0.8

      Bautiefe: 78 mm

      Glasstärke: bis zu 52 mm

      Uw: bis zu 0,77 W/m2K

      Ug: bis zu 0,5 W/m2K

      Einbruchsicherheit: bis RC2

      Schallschutz: bis zu 47 dB

      LivingLine 0.7

      Bautiefe: 78 mm

      Glasstärke: bis zu 52 mm

      Uw: bis zu 0,71 W/m2K

      Ug: bis zu 0,5 W/m2K

      Einbruchsicherheit: bis Safe+++

      Schallschutz: bis zu 47 dB

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerunilux-livingline-wood-alu-window-balcony-door-tilt-turn-2-leafed-overlap
    • ProduktfamilieWood-ALU UNILUX
    • ProduktgruppeLivingLine
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow systems
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit