Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ModernLine - Holz-Alu-Fenster Dreh-/Kipp 1-flügelig
ModernLine - Holz-Alu-Fenster Dreh-/Kipp 1-flügelig
ModernLine - Holz-Alu-Fenster Dreh-/Kipp 1-flügelig
ModernLine - Holz-Alu-Fenster Dreh-/Kipp 1-flügelig
ModernLine - Holz-Alu-Fenster Dreh-/Kipp 1-flügelig
ModernLine - Holz-Alu-Fenster Dreh-/Kipp 1-flügelig

    ModernLine - Holz-Alu-Fenster Dreh-/Kipp 1-flügelig

    Ganz ohne Schnörkel. Die Holz-Aluminium-Fensterserie ModernLine besticht durch ihr klares, minimalistisches Design, das von ikonischen modernen Architekturstilen inspiriert ist. Mit seiner klaren Linienführung ist dieses Fenstersystem wie geschaffen für moderne Wohnhäuser und Gebäude mit urbanem Charakter.

    Effiziente Dreifachverglasung: Die ModernLine 0.8 bietet eine deutlich bessere Wärmedämmung als herkömmliche Doppelverglasungen. Dank der mit Argon gefüllten Dreifachverglasung wird der Wärmeverlust im Vergleich zur klassischen Zweifachverglasung deutlich reduziert.

    Wer absolut keine Kompromisse in Sachen Wärmedämmung eingehen möchte, für den bietet die ModernLine 0.7 maximale Energieeffizienz: Die nahezu 50 mm starke Dreifachverglasung kombiniert einen speziell entwickelten Dämmkern, thermisch getrennte Abstandhalter, eine leistungsfähige Edelgasfüllung sowie enie beidseitige, unsichtbare Beschichtung. Im Vergleich zu konventionellen Fenstersystemen wird die Wärmedämmleistung um bis zu 46 % verbessert. Damit bietet das System eine substanzielle Reduzierung von Transmissionswärmeverlusten und unterstützt energieoptimierte Gebäudekonzepte nachhaltig.

    Spezifikation
    • ModernLine 0.8

      Bautiefe: 78 mm

      Glasstärke: bis zu 52 mm

      Uw: bis zu 0,77 W/m2K

      Ug: bis zu 0,5 W/m2K

      Einbruchsicherheit: bis RC2

      Schallschutz: bis zu 47 dB

      ModernLine 0.7

      Bautiefe: 78 mm

      Glasstärke: bis zu 52 mm

      Uw: bis zu 0,71 W/m2K

      Ug: bis zu 0,5 W/m2K

      Einbruchsicherheit: bis Safe+++

      Schallschutz: bis zu 47 dB

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerunilux-modernline-wood-alu-window-balcony-door-tilt-turn-single-leaf
    • ProduktfamilieWood-ALU UNILUX
    • ProduktgruppeModernLine
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow systems
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit