Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PureLine - Holz-Alu-Fenster & Balkontüren Dreh-/Kipp, 2-flügelig mit Stulp, verdeckt liegender Flügel
PureLine - Holz-Alu-Fenster & Balkontüren Dreh-/Kipp, 2-flügelig mit Stulp, verdeckt liegender Flügel
PureLine - Holz-Alu-Fenster & Balkontüren Dreh-/Kipp, 2-flügelig mit Stulp, verdeckt liegender Flügel
PureLine - Holz-Alu-Fenster & Balkontüren Dreh-/Kipp, 2-flügelig mit Stulp, verdeckt liegender Flügel
PureLine - Holz-Alu-Fenster & Balkontüren Dreh-/Kipp, 2-flügelig mit Stulp, verdeckt liegender Flügel
PureLine - Holz-Alu-Fenster & Balkontüren Dreh-/Kipp, 2-flügelig mit Stulp, verdeckt liegender Flügel
PureLine - Holz-Alu-Fenster & Balkontüren Dreh-/Kipp, 2-flügelig mit Stulp, verdeckt liegender Flügel

    PureLine - Holz-Alu-Fenster & Balkontüren Dreh-/Kipp, 2-flügelig mit Stulp, verdeckt liegender Flügel

    Das integrierte Fenstersystem UNILUX PureLine überzeugt mit seinem schlanken Rahmen und seinem raffinierten Design und vereint nahtlos Ästhetik mit modernster Technologie für zeitgemäße Architekturprojekte. Es definiert Innovation und Eleganz neu und wurde speziell für Architekten und Bauherren entwickelt, die gleichermaßen Wert auf Form und Funktion legen. Ein zentrales Merkmal ist das von außen nahezu unsichtbare Flügelprofil, das die Glasfläche optisch vergrößert und für eine minimalistische Ästhetik sorgt . Dieses Design maximiert nicht nur den natürlichen Lichteinfall, sondern verbessert auch spürbar die Atmosphäre im Innenraum. Die Aluschalen des Blendrahmens werden in geschweißter und geschliffener Form ohne sichtbare Fugen ausgeführt. Hierdurch wird nicht nur eine robuste Konstruktion mit dauerhaftem Korrosionsschutz geschaffen, sondern auch der avantgardistische Charakter unterstrichen.

    Spezifikation
    • Hauptmerkmale der UNILUX PureLine Integralfenster:

      Nahezu verdeckt liegender Flügel

      Optimierter Lichteinfall und verbesserte solare Energiezugewinne

      Geschweißte Eckverbindung der Aluschale

      Perfekte Integration in moderne Designkonzepte

      Vielfältige Lösungen auf hohem technischen Niveau

      Gleiche Außenansicht für Flügelfelder und Festverglasung

      Optional innen flächenbündig mit voll verdeckt liegendem Beschlag

      Hohe Wetterfestigkeit, auf Wunsch mit hochwetterfester Alu-Oberfläche außen

      Dieses System verkörpert die perfekte Kombination aus Leistungsfähigkeit und Stil im Einklang mit heutigen architektonischen Standards..

       

      Ausführung flächenbündig innen (ifb):

      Bautiefe: 113 mm

      Glasstärke: bis zu 64 mm

      Uw: bis zu 0,75 W/m2K

      Ug: bis zu 0,5 W/m2K

      Einbruchsicherheit: bis RC2

      Schallschutz: Up to 45 dB

       

      Ausführung mit Falz innen:

      Bautiefe: 97 mm

      Glasstärke: bis zu 64 mm

      Uw: bis zu 0,78 W/m2K

      Ug: bis zu 0,5 W/m2K

      Einbruchsicherheit: bis zu RC2

      Schallschutz : bis zu 45 dB

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerunilux-pureline-wood-alu-window-balcony-door-tilt-turn-2-leafed-overlap-integrated-sash
    • ProduktfamilieWood-ALU UNILUX
    • ProduktgruppePureLine
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow systems
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit