Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot5D
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot5D
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot5D
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot5D
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot5D
    Unirac

    Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot5D

    Google-Übersetzung,

    ORGANISIERTER ARBEITSABLAUF UND VORMONTIERTE TEILE

    Bei der Installation auf dem Dach benötigen Sie sofort einsatzbereite Komponenten und eine einfache Montage. Deshalb bevorzugen Installateure die ECOFOOT Modulplattform: Die Basen richten sich selbst aus und die Teile sind vormontiert, sodass keine Vorbereitung der PV-Module erforderlich ist. Dies ermöglicht eine reibungslose Installation vom Karton bis zum Dach. ECOFOOT5D bietet nun den eleganten Installationsprozess, den nur ECOFOOT Modulsysteme bieten, und liefert 18,4 % mehr Leistung als ein 10°-System.

    INSTALLATEURORIENTIERTES DESIGN BIETET UNÜBERTROFFENE VORTEILE

    • Einfache, vormontierte Teile
    • Die selbstausrichtenden Basen ordnen sich beim Platzieren der Module automatisch an.
    • Unkomplizierte Dachplanung, nur zwei Kreidelinien erforderlich
    • Keine Vorbereitung der PV-Module, Installation ohne Unterbrechung vom Gehäuse bis zum Dach
    • Sechs einfache Installationsschritte
    • Keine Schulung erforderlich – Lernkurve in 5 Minuten
    Spezifikation
    • SYSTEM: Flat-roof system: ballasted, attached, or hybrid

      TILT ANGLE: 5° Landscape

      WARRANTY: 25 Years

      BASE MATERIAL: Black, ASA-PC, UL Listed Resin

      INTER-ROW SPACING: 9.9"

      CODE COMPLIANCE: Certified to UL2703 Fire Class A for Type I and II modules, Bonding/Grounding, Mechanical Loading Compliant with SEAOC seismic codes. Wind tunnel tested: 150 mph

      BASE DIMENSIONS: 16.7"L x 7"W x 6.2"H

      ROOF PITCH: 0°- 7°

      INSTALLED WEIGHT: 2.4-7.7 psf

      BALLAST: 4" x 8" x 16" roof paver (31.5 lbs. each)

      SLIP SHEETS: Not required by Ecolibrium Solar. If required by roofer, use 10" x 20" under Base; 6" x 16" under Mid-Support.

      MODULE ORIENTATION: Landscape

      CLAMPING RANGE: 30-50mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflat-roof-solar-panel-mount-ecofoot5d
    • ProduktfamilieFlat Roof
    • ProduktgruppeBallast 5 Degree
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
    • OmniClassNummer23-19 25 11 19 15
    • OmniClassTitelSolar Panels