Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex 5°
Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex 5°
Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex 5°
Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex 5°
Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex 5°
Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex 5°
Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex 5°
    Unirac

    Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex 5°

    Google-Übersetzung,

    Windkanal optimiert und auf Geschwindigkeit ausgelegt

    GRIDFLEX 5 ist ein schienenbasiertes Flachdachsystem im Unirac-Stil. Wir haben unsere über 20-jährige Erfahrung und mehr als 5 GW an Pionierarbeit in die Entwicklung dieses Systems einfließen lassen, das alle Anforderungen von Ingenieuren, Planern und Monteuren erfüllt. Sie befinden sich in einem Wettlauf, und wir möchten Ihnen helfen, nicht nur ins Ziel zu kommen, sondern zu gewinnen.

    LEICHTER, SCHNELLER UND SICHERER

    • Niedrige PSF-Werte bei geringer Ballastzahl. Das Gitter sorgt für Stabilität und Flexibilität.
    • Vormontierte Stützenklemmen, eine klappbare Modulklemme und kurze Schienenabschnitte, die miteinander verschraubt werden.
    • Die Modulklemmen greifen an beiden Seiten des Modulrahmens und wurden im Windkanal auf ihre Beständigkeit gegenüber den Elementen getestet.
    Spezifikation
    • Unirac is the only PV mounting vendor with ISO certifications for 9001:2008, 14001:2004 and OHSAS 18001:2007, which means we deliver the highest standards for fit, form, and function. These certifications demonstrate our excellence and commitment to first class business practices.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflat-roof-solar-panel-mount-gridflex-5
    • ProduktfamilieFlat Roof
    • ProduktgruppeBallast 5 Degree
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
    • OmniClassNummer23-19 25 11 19 15
    • OmniClassTitelSolar Panels