Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flat Roof Solar Panel Mount - RM5
Flat Roof Solar Panel Mount - RM5
Flat Roof Solar Panel Mount - RM5
    Unirac

    Flat Roof Solar Panel Mount - RM5

    Google-Übersetzung,

    ARRAY-LAYOUT OPTIMIEREN

    Das RM5-System bietet dank 5°-Neigung unübertroffene Anpassungsfähigkeit und Flexibilität bei der Anordnung. Reihenabstände von 7,5" oder 11" ermöglichen eine optimale Anordnung der Solarmodule und steigern die Energieproduktion Ihres Projekts. Windabweiser reduzieren das Ballastgewicht und den Brandschutz, wodurch das Gesamtgewicht des Systems auf dem Dach verringert und somit vielfältige Projektanforderungen erfüllt werden.

    ENTWICKELT MIT DEN ANSPRUCH AUF DEN INSTALLATEUR

    • G235-Stahl, doppelter Korrosionsschutz im Vergleich zu anderen Regalsystemen
    • Platte anbringen, dann für die Modulinstallation durch eine Person festklemmen
    • Integrierte Verklebung mit nur einem Werkzeug, problemlose Installation
    • Vereinfachte Verkabelung mit den RM-Kabelmanagementclips von Unirac
    • MLPE-Halterung für Mikro-Wechselrichter und Leistungsoptimierer
    • Optionale Dachaufsätze zur Erfüllung standortspezifischer Anforderungen
    • Transport von bis zu 1 MW pro LKW mit kompakter Verpackung

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflat-roof-solar-panel-mount-rm5
    • ProduktfamilieFlat Roof
    • ProduktgruppeBallast 5 Degree
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör