Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Foldable  Bleachers UNISPORT, 3-rows
Foldable  Bleachers UNISPORT, 3-rows
    Unisport

    Foldable Bleachers UNISPORT, 3-rows

    4.0 von 5 Sternen4.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Unisport faltbare Sitzgelegenheiten sind ein einzigartiges Produkt, das flexible Lösungen in mehrfacher Hinsicht ermöglicht. Das Sitzsystem kann in jedem Raum platziert werden, der eine Zuschauerbestuhlung erfordert, es lässt sich aufgrund der eingebauten Gasfedern leicht von einer Person manuell wegklappen, benötigt nur wenig Platz, wenn es nicht verwendet wird, und ist aus robustem Stahl gefertigt, der für Langlebigkeit sorgt und stabiler Sitz. Außerdem bleibt bei Nichtgebrauch eine praktische Prallfläche übrig. Die Liebe zum Detail macht die Sitzgelegenheiten sowohl sicher als auch praktisch. Europäisches Patent und schwedisches Geschmacksmuster. Leicht angehoben und abgesenkt. Maximale Tiefe von nur 35 cm im angehobenen Zustand. Speichert 16 Sitzplätze auf nur 0,6 m2. Auch als tragbare Version erhältlich. Treppe, Geländer, Seitenschutz, motorische Bedienung beim Anheben/Absenken der Sitzgruppe und Farbe der Stahlkonstruktion sind optional wählbar. Optional können auch gepolsterte „Sitze“ hinzugefügt werden. Das System ermöglicht das Anbringen von Paneelen, die an die Wandverkleidung rund um die Sitzgelegenheiten angepasst sind, sodass sich das System in der „geschlossenen“ Position nahtlos in die Wand einfügt. Ebenso können bauseitige Lüftungsanlagen in das System eingebunden werden. Die Bestuhlung hat vier verschiedene Standardtiefen, von zwei bis fünf Reihen. Das System ist in Abschnitte unterteilt, wobei die Standardabschnittsgröße 2020 mm beträgt und Platz für vier Personen in jeder Reihe bietet.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer300141
    • ProduktfamilieEquipment
    • ProduktgruppeSeating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialSperrholz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Weiteres Zubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBenches
    • Klassifizierung12 67 23
    • Format2014TitelBenches
    • OmniClassNummer23-21 25 19 11 13
    • OmniClassTitelBenches
    • CSIUniFormatIICodeE
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS