Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceiling Mounted Rope Trackway,  7 ropes
Unisport

Ceiling Mounted Rope Trackway, 7 ropes

Google-Übersetzung,
Klettern ist für Kinder instinktiv, was Seile zu einem festen Favoriten macht. Unsere Produkte sind sicher und funktional – bis ins letzte Detail. Auf dem Dach montierte Seilsysteme sind hohen Belastungen ausgesetzt, daher werden alle unsere Schienen zur Optimierung der Sicherheit mit hochbelastbaren C-Profilen hergestellt. Die Seile lassen sich leicht heraus- und hineinziehen, wobei die äußeren Seile mit Haken versehen sind, um sie während des Gebrauchs in Position zu halten. Gebogene C-Schiene: Die Schiene krümmt sich am Wandende nach unten und sorgt dafür, dass die Seile bei Nichtgebrauch an Ort und Stelle bleiben. Erhältlich in 4, 5, 6 und 8 Befestigungskonfigurationen. Die Seile sind aus Hanf höchster Qualität für eine lange Lebensdauer, 34 mm Durchmesser, mit weiß lackierten Stahlbeschlägen oben und unten versiegelt.
Spezifikation
  • 3500-8500 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer300207
  • ProduktfamilieEquipment
  • Produktgruppetrackways
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialOrganisch
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Weiteres Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_70_55_35
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGymnastics and exercising equipment systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit