Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mechanical Joint Fittings - Bends, Tees, Crosses, Wyes, Reducers, Caps, Plugs

Mechanical Joint Fittings - Bends, Tees, Crosses, Wyes, Reducers, Caps, Plugs

4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Mechanische Verbindungsstücke

Durch unser Engagement in der mechanischen Rohrleitungsindustrie sind wir in der Lage, Ihnen ein umfassendes und qualitativ hochwertiges Sortiment an mechanischen Verbindungsstücken anzubieten, das die Konkurrenzprodukte übertrifft.

Unsere Verbindungsserie für mechanische Verbindungen ist in verschiedenen Ausführungen als Winkel-, T-, Kreuz-, Abzweig- und Reduzierstücke erhältlich. Alle werden in strikter Übereinstimmung mit den AWWA-Standards hergestellt.

Material: Sphäroguss, ASTM A536

100 % hydrostatisch getestet

AWWA C153 (ANSI A21.53), kompakte duktile Formstücke 3 - 48 Zoll für Wasser und andere Flüssigkeiten.

350 PSI Wasserbetriebsdruck (Klasse 350)

AWWA C110 (ANSI A21.10), Vollkörper-Formstücke aus duktilem Gusseisen 18" - 48" für Wasser und andere Flüssigkeiten

250 PSI Betriebsdruck (Klasse 250), 350 PSI Wasserbetriebsdruck (Klasse 350)

Technische Spezifikation
  • Referenznummermechanical-joint-fittings
  • ProduktfamilieFittings
  • ProduktgruppeMechanical Joint
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-08-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialDuctile Iron
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit