Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Covered Walkway Canopies
Covered Walkway Canopies

    Covered Walkway Canopies

    Google-Übersetzung,

    Wir fertigen und installieren die überdachten Gehwegüberdachungssysteme, um Gehwege trocken zu halten. Wir entwerfen eine kundenspezifische, vorgefertigte Überdachung, die zu Ihrer Anwendung passt, egal ob es sich um einen 10-Fuß- oder einen 500-Fuß-Gehweg handelt. Häufige Anwendungen sind Schulen, Krankenhäuser, Restaurants, Parks und Universitätsgelände.

    Spezifikation
    • Custom Design

      We can design a walkway canopy to meet your application whether it is a straight sidewalk or a walkway with multiple branches and turns.

      Color Options

      We offer many color options besides standard white, so you can achieve the desired appearance for your property.

      Long Product Lifecycle

      Our aluminum awnings will never rust which means they are a low-maintenance material and have a long product lifecycle.

      Professional Installation

      Upside’s professional installation crew will come to your site to install the canopy to make sure it’s done right the first time.

      Internal Drainage System

      All of our metal canopy systems are designed with an internal drainage system to make sure the water doesn’t flood the walkway or entryway.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercovered-walkway-canopies
    • ProduktfamilieCanopies
    • ProduktgruppeCovered Walkway Canopy
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • Klassifizierung10 71 13
    • Format2014TitelExterior Sun Control Devices
    • OmniClassNummer23-17 21 11 11 13
    • OmniClassTitelLouvered Canopies