Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Campana elettronica
Urmet
Archiviert

Campana elettronica

Campana antincendio di medie dimensioni, di facile installazione, offre un'alta resa sonora ed un basso consumo di corrente
Spezifikation
  • Assorbimento: 24 Vcc /25 mA Dimensioni: Ø 150 x 60 (P) mm. Calotta: in acciaio Corpo: termoplastico Peso: 150 g
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1043_041
  • ProduktfamilieFire
  • ProduktgruppeActuator
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)60
  • Breite (mm)150
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • ETIM-CodeEC002648
  • ETIM-NameAccessories for fire detector
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit