URSA TERRA, die Mineralwolle der neuen Generation, kombiniert starke Wärme-, Schall- und Brandschutzeigenschaften mit erstklassiger Raumluftqualität. URSA TERRA ist außerdem weniger staubig und fühlt sich weicher an.
Spezifikation
URSA WALLTEC 32 (λ32) is a mineral wool slab with a TERRA colored facing on one sidesuitable for thermal & acoustic insulation of walls & facades.
The panel has the following characteristics: thickness 40 mm; length 1.350 mm; width 600 mm
thermal resistance R=0.60 [m2K/W] -thickness 20[mm];thermal resistance R=0.90 [m2K/W] -thickness 30[mm];thermal resistance R=1.25 [m2K/W] -thickness 40[mm];thermal resistance R=1.55 [m2K/W] -thickness 65[mm];thermal resistance R=1.85 [m2K/W] -thickness 60[mm];thermal resistance R=2.50[m2K/W] -thickness 80[mm];