Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
URSA Mineral wool PUREONE 32 QP FR

URSA Mineral wool PUREONE 32 QP FR

Google-Übersetzung,
Das URSA PUREONE-Sortiment ist eine formaldehydfreie weiße Mineralwolle mit einer Garantie von 25 Jahren, hergestellt in Frankreich und mit mehr als 30 Referenzen. Dieses Sortiment bietet Lösungen für alle Konfigurationen vom traditionellen bis zum Holzrahmenhaus, für einen Neubau wie für eine Renovierung, um dem Anforderungsniveau der aktuellen Vorschriften besser gerecht zu werden. Das gesamte Sortiment ist CE- und ACERMI-zertifiziert. URSA PUREONE verfügt über thermische und akustische Hochleistungsprodukte, es ist die Lösung, die für sensible Gebäude wie Schulen oder Krankenhäuser vorgeschrieben ist. Die Berührung der URSA PUREONE-Produkte ist weich, nicht reizend und nicht staubig. Es ist ein echter Komfort, diese Produkte zu installieren.
Spezifikation
  • URSA PURE 32 QP is a semi-rigid mineral wool rolled up panel faced on one side of a graph kraft paper. The product has the following dimensions and R value: thickness 101 mm, length 5400 mm, width 1200 mm with a R value of 3,15 m².K/W. The advantages of the URSA PURE 32 QP are: 25 year guarantee, preserves the interior quality air, comfortable to manipulate, soft product and not dusty. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13162, ACERMI certificate n°09/083/600, EUCEB and the performance declaration n°33PUO32KP16111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,032 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = F, thickness tolerance = T3, resistance at water vapor (Z) = 1 m².h.Pa/mg, water absorption at short term (WS) = <1,0 kg/m² and insulation semi-rigidity = from 101 to 160 mm.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFR_MAT_GLW_PUO_32_QP_101_1
  • ProduktfamilieURSA PURE ONE
  • ProduktgruppeInsulation
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1000
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)120
Verwandt
  • HauptmaterialMineralwolle
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)3.03
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameInsulation
  • UNSPSCCode3014
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
  • Klassifizierung07 21 00
  • Format2014TitelThermal Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19 11 17
  • OmniClassTitelFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich