Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
URSA Mineral wool MRK 40  FR

URSA Mineral wool MRK 40 FR

Google-Übersetzung,
Das URSA TERRA-Sortiment ist aufgrund seiner Qualität und seines Verlegekomforts eine neu erfundene Mineralwolle. Dieses neue Mineralwolle-Sortiment ist weicher und daher angenehmer zu verlegen, es bietet auch eine Wärme- und Schalldämmung und ist auch gegen Brände auf hohem Niveau. Das URSA TERRA-Sortiment ist: - angenehm zu verlegen - fühlt sich weich an und ist staubfrei - hervorragende Isolierung - schützt das Gebäude vor Hitze/Kälte - besondere Qualität - umweltfreundlich - leicht erhältlich - exzellenter Kundenservice
Spezifikation
  • URSA MRK 40 is a mineral wool roll faced on one side of a graph kraft paper. The product has the following dimensions and R value: thickness 60,80,100,120,140,160, 180, 200, 240, 260, 280, 300 mm, length 8500 mm, width 1200 mm with a R value of 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00, 6.00, 6.50, 7.00, 7.50 m².K/W. The advantages of the URSA MRK 40 are: very large choice of thicknesses to respond at the different requirements and a perfect isulation due to the homogeneity of the roll. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13162, ACERMI certificate n°02/083/012, EUCEB and the performance declaration n°33UGW40KP16111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,040 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = F, thickness tolerance = T1 and water vapor resistance (Z) = 1 m².h.Pa/mg.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFR_MAT_GLW_TER_MRK_40_100_1
  • ProduktfamilieURSA TERRA
  • ProduktgruppeInsulation
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1000
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)60
Verwandt
  • HauptmaterialMineralwolle
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1.25
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameInsulation
  • UNSPSCCode3014
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
  • Klassifizierung07 21 00
  • Format2014TitelThermal Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19 11 17
  • OmniClassTitelFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich