Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
URSA XPS MAIOR S27P IT
URSA XPS MAIOR S27P IT
URSA XPS MAIOR S27P IT

    URSA XPS MAIOR S27P IT

    Google-Übersetzung,
    Die innovativen Produkte der neuen Generation aus extrudiertem Kunststoffschaum URSA MAIOR sind hervorragende Wärmeisolatoren, die viele Vorteile bieten. Ihre geschlossene Zellstruktur ermöglicht eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit und ist einzigartig für alle Dicken, um einen hohen Wärmewiderstand bei geringen Dicken zu erzielen. URSA MAIOR hat mit einer Druckfestigkeit von 300 kPa auch hervorragende mechanische Eigenschaften. Diese Eigenschaft in Kombination mit der geringen Wasseraufnahme macht URSA MAIOR-Platten zu einer ausgezeichneten Wahl für die Wärmedämmung auf Flachdächern (Umkehrdach), Heißdächern mit Bitumenmembran oder Kunststoffmembran, Gartendächern; Umfassungsmauern; Unterflur; Unterboden strahlend.
    Spezifikation
    • New and innovative generation panel made of extruded plastic foam URSA MAIOR S27P L in compliance with EN 13164, smooth surfaces with leather, hinged edges on all sides, with the following characteristics: width 600 mm, length 1250 mm, thickness 100 mm; reaction to fire Euroclass E; thermal conductivity λD 0,027 W/mK and thermal resistance RD 3,70 m2K/W for 100 mm thickness; short-term compressive strength ≥ 300 kPa (for 10% deformation) and long-term compressive strength 130 kPa (for 2% deformation, after 50 years); deformation under load and temperature (40 kPa-70°C) ≤ 5%; long-term water absorption rate for total immersion (28 days) 0.2÷0.4%; water vapour resistance factor µ 50; average percentage value of closed cells ≥ 99 %; dimensional stability (70°C-90%UR) ≤ 3%; frost-freeze cycle resistance ≤ 1%; use limit temperature -50/+95 °C; thickness tolerance -2/+3 mm; specific heat 1.450 J/(Kg K).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIT_MAT_XPA_P_300_27_L_100_1
    • ProduktfamilieURSA XPS
    • ProduktgruppeInsulation
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inSlowenien
    • Nettogewicht (kg)3.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_63_29
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExtruded polystyrene (XPS) boards
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19 11 11 13
    • OmniClassTitelExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Italien
    San Marino
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit